Torna alla panoramica

FAME 3 SL – panoramica delle funzioni:

Presa per spina di prova per connessione trasformatore di corrente

Presa per spina di prova per applicazioni di trasformazione di corrente  

Presa per spina di prova per applicazioni di trasformazione di corrente

Questa variante può essere utilizzata per varie applicazioni di trasformazione di corrente. Per distinguere in modo semplice e rapido le versioni di convertitori di corrente dalle altre varianti, le spine di prova si contraddistinguono per la loro custodia verde.

Torna su

Presa per spina di prova per convertitori di tensione

Connettore di prova a pettine per applicazioni di trasformazione di tensione  

Connettore di prova a pettine per applicazioni di trasformazione di tensione

Questa variante di convertitori di tensione può essere utilizzata per diverse applicazioni di trasformazione della tensione. Per poter distinguere le spine di prova a priva vista dalle altre versioni, sono dotate di custodie grigie.

Torna su

Connettore di prova a pettine per alimentazione di tensione e segnali

Connettore di prova a pettine alimentazione di tensione e segnali  

Connettore di prova a pettine alimentazione di tensione e segnali

La terza variante è adatta per le applicazioni di trasformazione di tensione e di corrente. Per poter distinguere le spine di prova dalle due varianti sopraccitate, vengono prodotte nei colori verde/blu.

Torna su

Protezione di rete – Esempio di circuito con sequenza di commutazione

Esempio di circuito FAME 3 SL  

Esempio di circuito FAME 3 SL

Esempio di circuito

Torna su

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
  • FAME 3 SL – panoramica delle funzioni:

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591