Controllori per la ricarica per la mobilità elettrica

Controllori per la ricarica

Ricarica per veicoli elettrici: sicura e flessibile

I nostri controllori per la ricarica consentono di gestire qualsiasi tipo di stazione di ricarica, sia essa privata, semipubblica e pubblica.

Torna a Tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica

Categorie

Cerca in Controllori per la ricarica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Dal wallbox in AC domestico alla stazione di ricarica HPC sull'autostrada: con i nostri controllori di ricarica flessibili potrete gestire qualsiasi stazione di ricarica. Gli apparecchi monitorano e gestiscono il processo di ricarica di veicoli elettrici secondo le norme e gli standard internazionali IEC, GB/T e SAE vigenti. Grazie all'ampia gamma di prodotti, è possibile realizzare diversi concetti infrastrutturali con le vostre esigenze specifiche.

I vantaggi

  • Prodotti conformi alle norme per la realizzazione delle vostre stazioni di ricarica
  • Elevata flessibilità grazie alle ampie possibilità di configurazione
  • Efficace implementazione di infrastrutture di ricarica intelligenti con gestione della ricarica
  • Collegamento semplice in sistemi di gestione grazie a interfacce di comunicazione standardizzate
  • Sviluppo e produzione secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001

Controllore per la ricarica in DC per stazioni di ricarica rapida

Cavo per la ricarica in DC EV Charge Control Professional  

Controllore per la ricarica per applicazioni in DC

Il nostro comando di ricarica EVCC in DC programmabile liberamente è la soluzione di comando efficiente per la vostra stazione di ricarica rapida moderna.

Supporta sia la ricarica rapida in DC che quella convenzionale in AC, svolgendo tutte le attività di comando e di comunicazione, oltre alla visualizzazione sul pannello di comando.

 

Controllori per la ricarica in AC per stazioni di ricarica e wallbox

Controllori E-Mobility per la ricarica in applicazioni AC  

Controllori E-Mobility per la ricarica in applicazioni AC

Con i nostri controllori per la ricarica in AC potete ricaricare i veicoli elettrici con corrente alternata secondo gli standard internazionali.

La gamma di prodotti si rivolge all'intera gamma di stazioni di ricarica in AC: dai semplici punti di ricarica privati, come i wallbox in garage e carport, alle applicazioni pubbliche e commerciali con più punti di ricarica, gestione del carico e dell'energia, accesso remoto e fatturazione.

Monitoraggio della corrente di guasto per un'elevata disponibilità

Moduli per il monitoraggio della corrente differenziale, per uno o due punti di carica  

Modulo a uno e due canali per il monitoraggio della corrente differenziale

I nostri moduli per correnti di guasto differenziali rilevano le correnti di guasto in AC e DC nelle vostre stazioni di ricarica. Insieme ad un interruttore di sicurezza Tipo A, il modulo consente di risparmiare il costoso utilizzo di un interruttore di sicurezza Tipo B, interrompendo il processo di ricarica in caso di guasto.

Se la corrente di guasto non è più presente, il controllore per la carica resetta automaticamente il modulo. Il punto di ricarica è di nuovo disponibile senza costosi interventi di manutenzione.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Realizzare una semplice stazione di ricarica in AC

Dall'installazione alla stazione di ricarica pronta per essere utilizzata.