Cablaggio per robot e catene portacavi

Flessibile nel tempo

Flessibile nel tempo

Il nostro cablaggio è stabile a fronte di carichi permanenti e scintille da saldatura.

Torna a Cablaggio per applicazioni speciali

Categorie

Cerca in Cablaggio per robot e catene portacavi

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

L'elevata resistenza di oltre 10 milioni di cicli di torsioni e piegamenti consente un cablaggio affidabile del vostro impianto. Con i componenti di Phoenix Contact potrete realizzare il cablaggio anche in settori con particolari esigenze di sollecitazione.

I vantaggi

  • Programma completo: specifico per grandi sollecitazioni meccaniche
  • Cavi per carichi pesanti in caso di torsioni e piegamenti
  • Affidabili per l'uso nel settore della carrozzeria grazie ai cavi resistenti alle scintille della saldatura

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cablaggio sensore/attuatore