Riduzione dei punti di guasto: con il nostro sistema è possibile far passare i cavi attraverso la parete in tutta semplicità.
Il sistema di passacavi (CES) di Phoenix Contact è una soluzione per il passaggio dei cavi negli armadi di comando in grado di garantire un risparmio di tempo e spazio. È possibile scegliere tra i componenti combinabili per cavi confezionati o piastre passacavi Multigates.
Con gli isolatori per cavi combinabili in modo variabile del sistema CES potete montare cavi confezionati e non confezionati in modo rapido e flessibile. I singoli elementi sono disponibili in diverse forme e per vari diametri cavo. Gli isolatori per cavi sono molto robusti e hanno una tenuta ermetica affidabile con classe di protezione IP54.
Il sistema CES consente una tenuta ermetica e un ancoraggio sicuro dei cavi preconfezionati secondo DIN EN 50262.
I telai di tenuta rinforzati in metallo possono essere montati direttamente su passapareti per connettori industriali (ad esempio su quelli di Rittal). Il telaio per linserimento a scatto semplifica linstallazione in campo.
Scegliete tra i telai di tenuta divisibili con bloccaggio a staffa o a vite. Il bloccaggio a staffa è realizzabile senza utensili, e quindi può essere montato in modo particolarmente rapido e semplice anche in posti difficilmente accessibili.
Gli isolatori termoplastici in plastica grigia si contraddistinguono per una ridotta reazione al fuoco secondo UL 94 V0, sono inoltre resistenti agli acidi e alle soluzioni alcaline. Gli isolatori in NBR in gomma nera sono ancor più durevoli, senza alogeni e resistenti a oli, combustibili e grassi.
CES Multigates sono piastre passacavi rinforzate in metallo Offrono molteplici possibilità per il passaggio di cavi non preassemblati attraverso la parete del quadro elettrico mantenendo un'elevata ermeticità. Le piastre sono adatte anche per applicazioni outdoor.
Con le piastre passacavi CES è possibile inserire in modo ordinato nellarmadio di comando fino a 37 cavi non confezionati attraverso un unico elemento.
Sulle piastre rinforzate in metallo sono fissate le più svariate custodie a cono, che possono essere tagliate e utilizzate secondo le vostre esigenze. In questo modo i diametri cavo da 5 mm fino a 60 mm vengono chiusi ermeticamente.
La guarnizione doppia offre una protezione affidabile da polvere e umidità, garantita dal grado di protezione IP66/IP67.
Le piastre sono antifiamma (classe di infiammabilità V0, UL 94), resistenti agli oli (materiale nero) e utilizzabili a temperature da -40 °C a + +100 °C.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi