Illuminazione quadro elettrico

Illuminazione quadro elettrico PLD

Illuminazione quadro elettrico PLD: illuminazione ottimale, installazione rapida

Sfruttate al meglio la vostra illuminazione per quadro elettrico.

Torna a Illuminazione e segnalazione

Categorie

Cerca in Illuminazione quadro elettrico

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

L'illuminazione quadro elettrico PLD garantisce un'illuminazione ottimale dell'armadio di comando, anche nell'area inferiore e si installa senza attrezzi in un batter d'occhio. Scegliete l'illuminazione adatta alle vostre esigenze tra due classi di potenza e un portafoglio di prodotti altamente flessibile.

I vantaggi

  • Illuminazione ottimale dell'intero armadio di comando grazie all'ottica di alta qualità o prismatica
  • Montaggio rapido, senza utensili e utilizzo flessibile grazie al sistema a scatto/a ganci di bloccaggio o al fissaggio magnetico
  • L'omologazione UL ne consente l'impiego anche nel mercato nordamericano
  • Il collegamento in serie permette di risparmiare spazio grazie alla ridotta complessità del cablaggio
  • L'elevata durata dei LED elimina i costi di manutenzione o per la sostituzione delle lampade

Illuminazione quadro elettrico PLD della classe 600

Illuminazione quadro elettrico PLD della classe 600  

L'illuminazione quadro elettrico PLD della classe 600 può essere installata dietro o sotto il profilo del quadro elettrico senza utensili

Nelle lampade della classe 600 è integrata un'ottica di alta qualità che permette l'illuminazione ottimale del quadro elettrico, fino all'area inferiore, indipendentemente dal suo spessore. Le lampade sono inoltre dotate di un segnalatore di movimento e in via opzionale di una presa specifica per paese per una manutenzione rapida e semplice del quadro elettrico.

  • Illuminazione ottimale dell'interno dell'armadio di comando, anche nell'area inferiore, grazie all'ottica di alta qualità
  • Impiego universale e ridotta complessità di ordinazione grazie all'ingresso AC a range esteso e alle prese specifiche per ogni paese
  • Il sensore integrato consente di ridurre i costi di progettazione e installazione per l'interruttore di posizione porta
  • L'installazione senza utensili con il sistema a ganci di bloccaggio brevettato permette di risparmiare tempo e migliora la flessibilità

Illuminazione quadro elettrico PLD della classe 400

Illuminazione quadro elettrico PLD della classe 400  

L'illuminazione quadro elettrico PLD della classe 400 è disponibile in tre diverse lunghezze

Le lampade 24 V DC della classe 400 completano il portafoglio di prodotti. Se lo spazio nell'armadio di comando è ridotto o se si desidera una variante economica che garantisca tuttavia un'illuminazione ottimale, la classe 400 è la soluzione ideale. Disponibile in diverse lunghezze consente di selezionare l'illuminazione adeguata a qualsiasi esigenza. La finestra orientabile di fuoriuscita della luce e le varie possibilità di montaggio garantiscono la massima flessibilità anche con questa variante di illuminazione.

  • Illuminazione ottimale dell'interno dell'armadio di comando, anche nell'area inferiore, grazie all'ottica prismatica
  • Il sistema a scatto per un montaggio rapido e senza utensili riduce i costi di installazione e migliore la flessibilità
  • Adattamento personalizzato a qualsiasi armadio di comando grazie alle diverse lunghezze e alla finestra orientabile di fuoriuscita della luce
  • Il comando mediante un interruttore di posizione porta consente una manutenzione efficiente

Illuminazione a LED: oltre la semplice luce

L'illuminazione quadro elettrico PLD garantisce una durata dei LED di minimo 50.000 ore  

L'illuminazione quadro elettrico PLD garantisce una durata dei LED di minimo 50.000 ore

Duratura, economica e particolarmente compatta: sfruttate i vantaggi della moderna tecnologia LED anche nel armadio di comando.

L'elevata durata dei LED dell'illuminazione quadro elettrico PLD, di minimo 50.000 ore, consente di evitare inutili costi di manutenzione per la sostituzione delle lampade o delle lampadine ed è indipendente dai cicli di manovre. Nel contempo si riduce il consumo energetico e si può approfittare delle dimensioni compatte delle luci.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi