La spia a LED è prevista per l'illuminazione nel quadro elettrico. L'ottica integrata fornisce qui un'illuminazione ottimale del quadro elettrico. Possibilità di collegare più luci in serie. Un rilevatore di movimento integrato accende e spegne la lampada.
PLD E 706 W 395 E
-
Luce a LED per armadio elettrico
1319565
Luce a LED per armadio elettrico, 230 V AC, lunghezza: 395 mm, grado di protezione: IP20, con rilevatore di movimento, Tipo di presa E (ad es. per Francia e Belgio), inclusi accessori di montaggio
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Il rilevatore di presenza integrato consente di ridurre i costi di progettazione e installazione per l'interruttore di posizione porta
La presa permette il funzionamento di apparecchi esterni anche quando l'armadio di comando non è in tensione
Riduzione della complessità del cablaggio con armadi di comando affiancati grazie al collegamento in serie
Illuminazione ottimale del quadro elettrico grazie all'ottica integrata
La vita elettrica dei LED di 50.000 ore (valore L70) evita la sostituzione delle lampade