Modulo buffer QUINT con accumulo esente da manutenzione basato su condensatore per montaggio su guida DIN, ingresso disaccoppiato: 24 V DC, uscita disaccoppiata: 24 V DC / 40 A, con SFB Technology integrata (Selective Fuse Breaking Technology), incl. adattatore universale per guide DIN montato UTA 107
Modulo buffer
Con un modulo buffer esente da manutenzione potete espandere il vostro sistema UPS. Proteggete la vostra applicazione e fate fronte ai guasti di rete che durano anche diversi secondi. I moduli buffer combinano nella stessa custodia l'unità di commutazione elettronica e un accumulo esente da manutenzione basato sul condensatore. Sono adatti al montaggio su guida DIN e la loro struttura compatta consente di risparmiare spazio.
Modulo buffer QUINT con accumulatore di energia che non richiede manutenzione grazie al condensatore per il montaggio su guida di supporto, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 40 A, incl. adattatore per guide di supporto universali montato UTA 107.
Modulo buffer QUINT con accumulatore di energia che non richiede manutenzione grazie al condensatore per montaggio su guida di supporto, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 20 A, incl. adattatore per guide di supporto universali montato UTA 107.
I vantaggi
- Risparmio di spazio grazie al design compatto del modulo buffer
- Pratica maneggevolezza: nessuna operazione di manutenzione necessaria grazie ai condensatori elettrolitici
- Grazie all'avviamento graduale, adatti all'impiego con alimentatori a basso range di potenza
Modulo buffer QUINT BUFFER
QUINT BUFFER: moduli buffer compatti per guasti di rete di diversi secondi
Il modulo buffer QUINT BUFFER risolve le interruzioni di corrente che durano pochi secondi e riunice l'unità di commutazione elettronica e la batteria in un'unica custodia.
- Condensatori elettrolitici
- Varie funzioni di segnalazione (LED e morsetti per segnali)
- Ampio intervallo di temperatura: -40 °C … +70 °C
- Soglia di attivazione fissa e variabile: modalità automatica ottimizzata per gli alimentatori QUINT POWER, rendendo possibile la regolazione manuale per altre applicazioni