Box-PC

Elevate performance in uno spazio ridotto

Elevate performance in uno spazio ridotto

Compatti, di facile manutenzione e dalle prestazioni elevate: i box PC sono perfetti per operazioni impegnative direttamente sul quadro elettrico.

Torna a PC industriali

Categorie

I PC Box rendono al meglio soprattutto in presenza di applicazioni complesse che possono variare dall'elaborazione delle immagini, alla visualizzazione e fino all'attività di controllo o regolazione. Grazie alle numerose opzioni di montaggio e di potenza scalabile i PC Box sono perfetti per la costruzione di macchine e impianti.

I vantaggi

  • Ampia disponibilità di sistema grazie a un'installazione senza ventola in conformità agli standard di settore e con la possibilità di rinunciare alle parti mobili
  • Grande versatilità di impiego grazie a diverse opzioni di montaggio, come su guida di supporto
  • Prestazioni adeguate a ogni utilizzo grazie ai potenti processori a efficienza energetica Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® oppure Core™
  • Ampia compatibilità grazie agli standard IT aperti, diverse interfacce e sistemi operativi
  • Particolarmente pratico grazie ai componenti facilmente accessibili nella custodia IPC

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591