UPS AC con batteria integrata

Compatto e per guida di supporto

Passaggio senza problemi

Il TRIO AC-UPS con batteria integrata offre in uscita una curva sinusoidale pura!

Torna a UPS per applicazioni AC

Categorie

Cerca in UPS AC con batteria integrata

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le varianti UPS con batteria integrata, in cui il modulo UPS AC e la batteria sono riuniti in un'unica custodia, costituiscono la soluzione per risparmiare spazio nell'armadio di comando o da aggiungere a impianti esistenti.

I vantaggi

  • Transizione senza problemi grazie alla curva sinusoidale pura: il seno generato nel funzionamento a batteria si sincronizza con la rete di alimentazione precedente
  • Compatto: il modulo UPS e la batteria riuniti in un'unica custodia
  • Lunghi tempi di copertura con la batteria VRLA integrata, possibilità di espansione con altre batterie
  • Interfaccia USB per il collegamento con controllori di livello superiore, come i PC industriali
  • Avviamento da batteria possibile anche senza rete di ingresso

TRIO AC-UPS per la guida di supporto: affidabile e compatto

TRIO AC UPS  

AC-UPS con curva sinusoidale pura in uscita

TRIO UPS per applicazioni AC offre in uscita una curva sinusoidale pura. Il seno generato nel funzionamento si sincronizza con la rete di alimentazione precedente.

  • Compatto: il modulo UPS e la batteria riuniti in un'unica custodia.
  • Lunghi tempi di copertura con la batteria VRLA integrata (espandibile).
  • Attivazione da batteria con la funzione di avviamento a freddo BAT-START senza alimentazione di rete (120 V / 230 V).
  • Interfaccia USB per il collegamento a controllori di livello superiore: i PC industriali collegati possono essere spenti attraverso l'interfaccia USB integrata.
     

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/itit/web/main/products/subcategory_pages/UPS_for_AC_applications_P-22-07-08/f74191b4-58c2-4c05-98e2-6c7da3dd844f

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi