QUINT-HP-UPS/230AC/1.5KVA/PT - Gruppo di continuità
1136811

QUINT AC UPS, IQ Technology, Montaggio a parete, ingresso: 230 V AC, uscita: 230 V AC / 1500 VA.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Curva sinusoidale pura con alimentazione normale e a batteria
Collegabili in parallelo per ridondanza e incremento di potenza o per un sistema a 3 in AC
Avviamento da accumulo anche senza rete di ingresso
Piattaforma di comunicazione: Com.board con interfaccia USB o seriale
Struttura compatta grazie al raffreddamento attivo