Connettore di prova, con manopola, codifica VDE tipo A7, tensione nominale: 400 V AC/DC, corrente nominale: 24 A, numero poli: 7, larghezza: 71 mm, colore: grigio
Connettore di prova, con manopola, codifica VDE tipo A14, tensione nominale: 400 V AC/DC, corrente nominale: 24 A, numero poli: 14, larghezza: 146,7 mm, colore: grigio
Connettore di prova, con manopola, codifica VDE tipo B7, tensione nominale: 400 V AC/DC, corrente nominale: 24 A, numero poli: 7, larghezza: 71 mm, colore: grigio
Connettore di prova, con manopola, codifica VDE tipo B14, tensione nominale: 400 V AC/DC, corrente nominale: 24 A, numero poli: 14, larghezza: 146,7 mm, colore: grigio
Connettore di prova, con manopola, codifica VDE tipo B19, tensione nominale: 400 V AC/DC, corrente nominale: 24 A, numero poli: 19, larghezza: 187,5 mm, colore: grigio
Connettore di prova, con manopola, codifica VDE tipo C14, tensione nominale: 400 V AC/DC, corrente nominale: 24 A, numero poli: 14, larghezza: 146,7 mm, colore: grigio
Connettore di prova, con manopola, codifica VDE tipo C19, tensione nominale: 400 V AC/DC, corrente nominale: 24 A, numero poli: 19, larghezza: 187,5 mm, colore: grigio
Connettore di prova, con manopola, codifica VDE tipo D19, tensione nominale: 400 V AC/DC, corrente nominale: 24 A, numero poli: 19, larghezza: 187,5 mm, colore: grigio
Connettore di prova, con manopola, codifica VDE tipo E7, tensione nominale: 400 V AC/DC, corrente nominale: 24 A, numero poli: 7, larghezza: 71 mm, colore: grigio
Connettore di prova, con manopola, codifica VDE tipo F19, tensione nominale: 400 V AC/DC, corrente nominale: 24 A, numero poli: 19, larghezza: 187,5 mm, colore: grigio
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi