Morsetti sezionatori e morsetti sezionatori a coltello PTV

Morsetti sezionatori e morsetti sezionatori a coltello

In particolare nella tecnologia di controllo e di misurazione, vengono utilizzati vari morsetti componibili che consentono di scollegare manualmente i circuiti in tutta semplicità. I morsetti sezionatori a coltello di Phoenix Contact dispongono di un coltello sezionatore a leva di facile utilizzo. I morsetti base di tipo sezionatore forniscono una zona di sezionamento standardizzata per l'alloggiamento di spine porta componenti, spine portafusibili, spine di sezionamento o di connettori passanti.

Go to Product Detail Page for item 3210185
PT 2,5-TG - Morsetto sezionatore
PT 2,5-TG - Morsetto sezionatore
3210185

Morsetto sezionatore, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Go to Product Detail Page for item 3046142
UT 4-TG - Morsetto sezionatore
UT 4-TG - Morsetto sezionatore
3046142

Morsetto sezionatore, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 500 V, Corrente continua termica Ith: 20 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Go to Product Detail Page for item 3038435
ST 2,5-TG - Morsetto sezionatore
ST 2,5-TG - Morsetto sezionatore
3038435

Morsetto sezionatore, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Vantaggi

  • Comoda separazione dei circuiti elettrici tramite coltello sezionatore a leva, spina di sezionamento o contatto girevole
  • Comoda misurazione della corrente grazie alla possibilità di prova a monte e a valle del punto di sezionamento
  • Funzionamento sicuro grazie al bloccaggio della leva di sezionamento in posizioni terminali
  • Identificazione univoca del punto di sezionamento grazie alla siglatura a colori
  • Equipaggiamento individuale con elemento separatore, spina portafusibili, spina porta componenti e connettore passante

Nuovi prodotti

Morsetti sezionatori e morsetti con sezionatore a coltello nonché morsetti per convertitori di misura con tecnologia Push-X agganciati a una guida DIN
Morsetti sezionatori e morsetti sezionatori a coltello con doppia zona di sezionamento e vano funzionale multiplo

Morsetti funzionali con tecnologia Push-X

Separazione dei segnali rapida e sicura

Anche i conduttori flessibili possono essere cablati senza utensili grazie ai morsetti funzionali Push-X. Le zone di separazione integrate consentono inoltre di separare facilmente i segnali. I morsetti sezionatori di base TG offrono inoltre la possibilità di integrare in modo sicuro i connettori funzionali.

Caratteristiche principali

  • Tecnologia Push-X
  • Morsetti sezionatori per convertitori di misura: 6 mm²
  • Corrente nominale: 30 A
  • Tensione nominale: 500 V
  • Morsetti sezionatori e morsetti con sezionatore a coltello: 2,5 mm²
  • Corrente nominale: 24 A
  • Tensione nominale: 500 V

I vantaggi

  • Elevata praticità d'uso grazie alla nuova tecnologia Push-X senza utensili
  • Installazione rapida di tutti i tipi di conduttori con o senza puntalino
  • Cortocircuito automatico anticipato "Make before break" del trasformatore di corrente con morsetti sezionatori per convertitori di misura
  • Separazione semplice dei segnali e integrazione di vari connettori funzionali
  • Elevato risparmio sui costi grazie agli accessori standardizzati del sistema CLIPLINE complete

Morsetti sezionatori con zona di sezionamento multipla

Distribuzione universale compatta del segnale

Il sezionatore a coltello doppio della famiglia di terminali PT 2,5-2MT, in combinazione con i vani funzionali 3 x 2, offre un'ampia gamma di applicazioni di distribuzione negli spazi ridotti. Rispetto a un morsetto sezionatore standard, i morsetti riducono la lunghezza della morsettiera della metà.

Caratteristiche principali

  • Tecnologia Push-in
  • Sezione nominale: 2,5 mm²
  • Sezione: 0,14 mm² ... 4,0 mm²
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 400 V
  • Possibilità di eseguire diverse operazioni di bridging e test in un unico morsetto

I vantaggi

  • Distribuzione del segnale e attività di test con risparmio di spazio grazie a due coltelli sezionatori in un unico morsetto componibile
  • Buona panoramica dei coltelli sezionatori e dei pulsanti di azionamento abbinati per colore
  • Variante PT 2,5-2TG disponibile per l'utilizzo di spine portafusibili P-FU e connettori dispositivi P-CO a innesto
  • Possibilità di collegamento individuale di diversi componenti, ad esempio elemento RC

Morsetto con sezionatore a coltello

Morsetto con sezionatore a coltello

Morsetto con sezionatore a coltello

I morsetti con sezionatore a coltello dispongono di coltelli sezionatori a leva fissi e girevoli. Questi coltelli si azionano con un cacciavite standard che consente di separare e chiudere rapidamente i circuiti elettrici, ad esempio per effettuare controlli. Affinché tali controlli possano essere effettuati con i conduttori collegati, le prese di prova sono integrate nei punti di collegamento. Per evitare che vengano azionati accidentalmente, i coltelli sezionatori si bloccano nelle posizioni finali chiaramente identificabili. Per impedire del tutto l'azionamento dei coltelli sezionatori a leva, sono disponibili dispositivi di blocco opzionali.

Morsetti sezionatori inseriti su una guida DIN

Morsetti sezionatori e spine di sezionamento

Morsetti sezionatori

Nella maggior parte dei casi, i morsetti sezionatori sono morsetti passanti, morsetti a più conduttori o morsetti a più piani con una zona di sezionamento integrata. Le zone di sezionamento sono standardizzate e consentono il collegamento di una serie di connettori funzionali. L'innesto di un connettore funzionale porta all'implementazione di diversi tipi di morsetti funzionali. Con l'aiuto della spina portafusibili, il morsetto sezionatore base diventa un morsetto portafusibili. Le spine porta componenti convertono il morsetto componibile in un morsetto portacomponenti. I connettori passanti e le barriere passanti permettono la conversione del morsetto base in un morsetto passante o in un morsetto componibile senza passaggio. Le spine di sezionamento integrabili, così come i coltelli sezionatori a leva dei morsetti con sezionatore a coltello consentono a loro volta il rapido passaggio tra i due stati di commutazione. Questo semplice passaggio, ad esempio, permette di effettuare misurazioni rapide dei singoli circuiti elettrici. Pertanto, il morsetto sezionatore base, con l'aiuto dei connettori alloggiabili, è il morsetto componibile più variabile del quadro elettrico.

Comando del software di progettazione clipx ENGINEER sullo schermo di un tablet

Pianificazione efficiente con clipx ENGINEER

Software di progettazione per la costruzione di quadri elettrici

Il software di progettazione clipx ENGINEER consente di pianificare e ordinare le morsettiere, le piastre di montaggio equipaggiate e le scatole di connessione in modo più efficiente che mai e di trasmettere i dati alla produzione senza soluzione di continuità, indipendentemente dal luogo di lavoro. Accelera la tua pianificazione con interfacce intelligenti al tuo programma ECAD, oltre che alle applicazioni e ai configuratori Phoenix Contact.

Brochure aperta Morsetti componibili

Brochure di prodotto Morsetti componibili

Download

Desideri ricevere materiale informativo sui nostri morsetti sezionatori e morsetti con sezionatore a coltello? Di seguito troverai le brochure sul tema dei morsetti componibili e sui controlli di qualità dei morsetti componibili.