Omologazione
Interfaccia
Morsetto componibile con protezione contro le sovratensioni a tre stadi per un circuito di segnale libero da potenziale di terra Ex-i, connessione PE separata, tensione nominale: 24 V DC, montaggio su NS 35/7,5, spessore morsetti: 6,2 mm, altezza: 54,6 mm. HART compatibile
Spina di protezione PT con circuito di protezione per due circuiti di segnale a 2 fili liberi da potenziale di terra Ex-i. Tensione nominale: 24 V DC, HART compatibile.
Spina di protezione PT con circuito di protezione HF per quattro fili di segnali. Tensione nominale: 12 V DC
Elemento base per la spina di protezione PT con circuito di protezione per due circuiti di segnale a due conduttori a potenziale di terra zero, ponticello tra i collegamenti 3-4 (GND) e 9-10, montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm
Spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a 4 fili libero da potenziale di terra Ex-i. Tensione nominale: 24 V DC
Elemento base per spina di protezione PT con circuito di protezione per due circuiti di protezione a due fili a potenziale di terra zero EEx ia. Montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm
Elemento base per spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a quattro conduttori a potenziale di terra zero EEx ia. Tensione nominale: 24 V DC, montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm
Elemento base per spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a due fili a potenziale di terra zero. Montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm,
Spina di protezione da sovratensioni per l'elemento base, protezione primaria e protezione fine tensione trasversale per due fili di segnali a potenziale di terra zero e massa nella tecnologia delle informazioni, protezione primaria tensione longitudinale alla terra.
Protezione contro le sovratensioni nel connettore D-SUB a 9 poli per applicazioni PROFIBUS DP con una velocità di trasmissione fino a 12 Mbit/s.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi