Alimentatori STEP POWER per l'automazione di edifici

Alimentatori per l'automazione di edifici

Gli alimentatori di corrente e tensione bus STEP POWER sono sviluppati appositamente per l'automazione di edifici e si adattano in modo ottimale per l'uso in quadri di distribuzione e pannelli di comando piatti. Grazie alle perdite minime e all'elevata efficienza, questi dispositivi consentono un notevole risparmio energetico. STEP POWER si può montare in modo flessibile sulla guida DIN o su superfici piane.

I vantaggi

  • Risparmio di energia grazie alla massima efficienza durante il funzionamento a vuoto e a carico parziale (livello di efficienza VI)
  • Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alla struttura compatta con incremento simultaneo della potenza (fino al 100%)
  • L'omologazione per uso domestico (EN 60335) ne consente l'utilizzo nelle applicazioni domestiche
  • Messa in funzione facile e veloce grazie alla tecnologia di connessione Push-in senza utensili con un angolo di 45° con doppi punti di collegamento
  • Montaggio flessibile: innesto su guida DIN o avvitamento su superfici piane

Nuovi prodotti

Alimentatore STEP POWER per dispositivi KNX
Alimentatore STEP POWER con connessione USB
Alimentatore STEP POWER per applicazioni PoE

Alimentatore per l'automazione di edifici

Alimentatore di tensione del bus per KNX

L'alimentatore di tensione del bus STEP POWER per KNX è dotato di una bobina d'induttanza KNX attiva. Questo garantisce una comunicazione completa anche a pieno regime. Il display a colori mostra tutti i parametri del sistema KNX e supporta la messa in servizio e la diagnostica.

Caratteristiche principali

  • Diagnostica semplice grazie al display a colori
  • Comunicazione affidabile fino a 1.900 mA
  • Grado di rendimento a carico nominale 230 V AC: >89,5% (bobina d'induttanza inclusa)
  • Potenza dissipata a carico nominale 230 V AC: <1,0 W funzionamento a vuoto / <4,5 W carico nominale
  • Ingresso: 85 V AC ... 264 V AC e 90 V DC … 275 V DC
  • Temperatura: -10 °C … +70 °C

I vantaggi

  • Analisi semplice grazie all'interfaccia utente integrata: tutti i parametri rilevanti del sistema KNX a colpo d'occhio
  • Cronologia richiamabile come funzione di diagnostica nel menu
  • Bobina d'induttanza del KNX attiva per aumentare l'efficienza e garantire una comunicazione affidabile fino all'utilizzo a pieno regime
  • Risparmio di spazio grazie alla struttura compatta
  • Impiego universale grazie all'ingresso a range esteso in AC e DC

Alimentatori per l'automazione di edifici

Alimentazione e ricarica tramite connessione USB

Gli alimentatori STEP POWER alimentano sia i Raspberry Pi che i componenti Smart Home tramite la connessione USB. Inoltre possono essere utilizzati per ricaricare rapidamente i dispositivi terminali mobili.

Caratteristiche principali

  • Perdite minime: <0,1 W
  • Flessibilità delle connessioni USB-A e USB-C
  • Potenza di uscita max. 3 A
  • Larghezza di installazione 18 mm
  • Range di temperatura esteso: -10 °C … +70 °C

I vantaggi

  • Due tipi di connessione: USB-A e USB-C
  • Facile installazione nel sottoquadro di distribuzione grazie alla scanalatura per cavi integrata nella custodia
  • Grande risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie all'utilizzo come caricabatterie USB
  • Risparmio di energia grazie alla massima efficienza durante il funzionamento a vuoto e a carico parziale (livello di efficienza VI)

Alimentatore per l'automazione di edifici

La soluzione per applicazioni Power-over-Ethernet

Il nuovo alimentatore STEP POWER garantisce un'elevata disponibilità nelle applicazioni PoE. La variante di tensione aggiuntiva con un campo di tensione da 48 a 56 V può essere utilizzata sia nell'industria che nelle applicazioni domestiche.

Caratteristiche principali

  • Elevata resistenza all'isolamento e bassa emissione di interferenze per un'elevata integrità dei dati
  • Grado di efficienza: >94%
  • Perdite minime: <0,21 W
  • Connessione Push-in
  • Range di temperatura esteso: -10 °C … +70 °C

I vantaggi

  • L'alimentatore e il trasferimento dei dati nell'applicazione usano lo stesso cavo Ethernet
  • Risparmio energetico grazie alla massima efficienza durante il funzionamento a vuoto e a carico parziale (livello di efficienza VI)
  • Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alle strutture piatte e sottili con simultaneo incremento della potenza (fino al 100%)
  • L'omologazione domestica (EN 60335) consente per la prima volta l'utilizzo in applicazioni domestiche

STEP POWER per applicazioni KNX

Edificio dall'esterno con sistema bus KNX

Il KNX diventa trasparente

Alimentatore KNX

L'alimentatore per sistema bus STEP POWER per KNX è ottimizzato per la moderna automazione di edifici. È il primo ad avere una bobina d'induttanza KNX attiva per un utilizzo sicuro e trasparente fino a 1.200 mA. La bobina d'induttanza KNX attiva si adatta dinamicamente al carico collegato dei dispositivi KNX, aumentando così l'efficienza del sistema bus.

Il display multifunzione a colori mostra tutte le informazioni di stato rilevanti del sistema KNX e fornisce supporto durante la messa in servizio, l'espansione o la diagnostica dell'automazione di edifici.

Alimentatori STEP POWER con connessione USB

Alimentatori STEP POWER con connessione USB

Alimentatore con connessione USB

L'alimentatore STEP POWER alimenta tramite la connessione USB sia Smart Meter Gateway, sia Raspberry Pi che altri componenti Smart Home. Inoltre può anche essere utilizzato per ricaricare rapidamente i dispositivi terminali mobili.

L'alimentatore dispone di una connessione USB-A o USB-C fino a 15 W. L'utilizzo come caricabatterie USB offre più spazio nel quadro elettrico grazie alla larghezza di installazione particolarmente ridotta. La scanalatura per cavi integrata nella custodia dell'alimentatore consente di far passare facilmente il cavo USB sotto la copertura del quadro di distribuzione.

STEP POWER per Power-over-Ethernet

STEP POWER per applicazioni PoE

Applicazioni Power-over-Ethernet

L'alimentatore STEP POWER garantisce un'elevata disponibilità anche in applicazioni Power-over-Ethernet (PoE) fino a 120 W. L'alimentazione e la trasmissione dei dati sono combinati nello stesso cavo Ethernet. STEP POWER con PoE secondo IEEE 802.3 è l'alimentatore perfetto soprattutto per sistemi di video sorveglianza o WLAN Access Point.

La variante con un campo di tensione regolabile da 48 a 56 V DC può essere utilizzata sia nell'industria che nelle applicazioni domestiche.

Alimentatore STEP POWER installato in una stazione di ricarica aperta con auto elettrica

STEP POWER per la mobilità elettrica

Alimentazione sicura della stazione di ricarica e della wall box

Con l'alimentatore STEP POWER, sarai preparato al meglio per la mobilità elettrica.

Alimenta in modo sicuro e affidabile il controllore per la ricarica della tua stazione di ricarica o la wall box. Infatti STEP POWER è stato sviluppato e testato dal punto di vista funzionale e in particolare per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica (EMC) secondo la norma per le stazioni di ricarica EN 61851-21-2.

Muro di LED in primo piano

Alimentatore STEP POWER per l'illuminazione a LED

Illuminazione a LED

Con l'alimentatore STEP POWER, che è stato sviluppato appositamente per le applicazioni con LED, il quadro elettrico fornisce alimentazione a moderni scenari di illuminazione.

La regolazione a una tensione costante permette il funzionamento sicuro delle lampade a LED in combinazione con ballast regolati in corrente o ad esempio strisce a LED con un circuito a resistenza.

L'alimentatore ha una custodia particolarmente piatta e le omologazioni secondo gli standard LED EN 61437-2-13 e EN 55015.

Animazione prodotto

Tecnologie e vantaggi di STEP POWER

Termocamera Immagine Alimentatore STEP POWER
Alimentatori STEP POWER con classi di potenza ottimizzate
Alimentatore STEP POWER per il montaggio su una superficie piana
Alimentatore STEP POWER con tecnologia di connessione Push-in
Alimentatore STEP POWER per condizioni ambientali estreme
Immagine di una casa aperta con alimentatori
Termocamera Immagine Alimentatore STEP POWER

L'alimentatore STEP POWER garantisce un'efficienza energetica ottimale negli edifici grazie alla minima dispersione durante il funzionamento a vuoto (0,1 W o 0,21 W) e all'elevato rendimento. Proprio in virtù del loro elevato rendimento, gli alimentatori convertono meno energia elettrica in energia termica indesiderata. Questo consente non solo di risparmiare energia, ma anche di prolungare la durata dei componenti del quadro elettrico.

Alimentatori STEP POWER con classi di potenza ottimizzate

Gli alimentatori STEP POWER offrono una classe di potenza migliorata per ciascuna unità di divisione. Ciò consente di risparmiare spazio nel quadro elettrico e di aumentare al contempo le capacità prestazioni. Grazie alla struttura piatta e stretta a norma DIN 43880, gli alimentatori sono particolarmente indicati per l'impiego nei quadri di distribuzione.

Alimentatore STEP POWER per il montaggio su una superficie piana

Gli alimentatori STEP POWER assicurano un'elevata flessibilità di montaggio: possono essere inseriti a scatto sulla guida DIN o avvitati su superfici piane.
In caso di montaggio su superfici piane, i piedini di fissaggio integrati nella custodia rendono superfluo l'impiego di materiali supplementari.

Alimentatore STEP POWER con tecnologia di connessione Push-in

Per la prima volta i nuovi alimentatori STEP POWER consentono l'uso della tecnologia di connessione Push-in senza utensili. A parità di ingombro, il morsetto offre un numero doppio di punti di collegamento per una semplice distribuzione e connessione dei potenziali.

L'angolo a 45 gradi consente un cablaggio ergonomico durante l'installazione.

Alimentatore STEP POWER per condizioni ambientali estreme

Il nuovo alimentatore STEP POWER con circuito stampato con verniciatura di protezione assicura un'elevata disponibilità anche in condizioni ambientali difficili, fino a -40 °C.

Immagine di una casa aperta con alimentatori

Oltre a disporre delle omologazioni industriali standard, gli alimentatori STEP POWER sono certificati per la prima volta anche per l'uso domestico secondo la norma DIN EN 60335-1. Soddisfano i più severi requisiti di sicurezza dei dispositivi elettrici e sono la soluzione ideale per le applicazioni di tipo domestico.