Elenco prodotti QUINT CAP

Filtro

3 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_BATTERY_CAPACITY_STR, helpText=, helpImageUrl=]
novità

Modulo capacitivo - QUINT4-CAP/24DC/3.8/1KJ/PT - 2320526

Modulo capacitivo QUINT con accumulatore di energia che non richiede manutenzione grazie al condensatore a doppio strato per montaggio su guida, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 3,8 A / 1 KJ

Modulo capacitivo - QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ - 2320539

Modulo capacitivo QUINT con accumulatore di energia che non richiede manutenzione grazie al condensatore a doppio strato per montaggio su guida, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A / 4 KJ, incl. adattatore per guida universale montato UTA 107.

Modulo capacitivo - QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - 2320571

Modulo capacitivo QUINT con accumulatore di energia che non richiede manutenzione grazie al condensatore a doppio strato per montaggio su guida, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A / 8 kJ, incl. adattatore per guida DIN universale montato UTA 107

3 Risultati
 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi