Omologazione
Tipo guida di montaggio
Sezione massima (rigida)
Corrente di dimensionamento
Sezione minima (rigida)
Colore
Sezione minima (flessibile)
Sezione massima (flessibile)
Morsetto passante, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 4, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, larghezza: 7 mm, colore: nero, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Morsetto passante, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 4, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, larghezza: 7 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Morsetto passante, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 4, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 8 mm, colore: nero, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Morsetto passante, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 4, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 8 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Morsetto passante, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 32 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 4, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, larghezza: 10 mm, colore: nero, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Morsetto passante, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 32 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 4, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, larghezza: 10 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi