Omologazione
Tipo di connessione
Tipo guida di montaggio
Colore
Morsetto collettori del potenziale, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, collegamento: Connessione a molla, Connessione a vite, numero di connessioni: 5, sezione: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, larghezza: 16,2 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Morsetto collettori del potenziale, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, collegamento: Connessione a molla, Connessione a vite, numero di connessioni: 5, sezione: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, larghezza: 16,2 mm, colore: blu, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Morsetto collettori del potenziale, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, collegamento: Connessione a molla, Connessione a vite, numero di connessioni: 5, sezione: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, larghezza: 16,2 mm, colore: giallo, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Morsetto collettori del potenziale, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 25 A, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, numero di connessioni: 15, sezione: 1 mm² - 2,5 mm², AWG: 18 - 14, larghezza: 17,5 mm, colore: blu, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Morsetto collettori del potenziale, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 25 A, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, numero di connessioni: 15, sezione: 1 mm² - 2,5 mm², AWG: 18 - 14, larghezza: 17,5 mm, colore: verde, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Morsetto collettori del potenziale, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 25 A, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, numero di connessioni: 15, sezione: 1 mm² - 2,5 mm², AWG: 18 - 14, larghezza: 17,5 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Morsetto collettori del potenziale, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 105 A, collegamento: Connessione a vite, Connessione Push-in, numero di connessioni: 11, sezione: 1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, larghezza: 16,3 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Morsetto collettori del potenziale, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 105 A, collegamento: Connessione a vite, Connessione Push-in, numero di connessioni: 11, sezione: 1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, larghezza: 16,3 mm, colore: blu, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Morsetto collettori del potenziale, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 105 A, collegamento: Connessione a vite, Connessione Push-in, numero di connessioni: 11, sezione: 1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, larghezza: 16,3 mm, colore: nero/giallo, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi