Elenco prodotti Connessioni a vite per cavi in plastica

Filtro

199 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Materiale

Connessione a vite per cavo - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

Connessione a vite per cavi in plastica EVO con chiusura a baionetta; per serie custodie B, dimensioni M20, diametro cavo 7 ... 13 mm

Connessione a vite per cavo - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

Connessione a vite per cavi in plastica EVO con chiusura a baionetta; per serie custodie B, dimensioni M25, diametro cavo 9 ... 17 mm

Connessione a vite per cavo - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671

Connessione a vite per cavi in plastica EVO con chiusura a baionetta; per serie custodie B, dimensioni M32, diametro cavo 11 ... 21 mm

Connessione a vite per cavo - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

Pressacavo EVO in plastica con chiusura a baionetta, per serie di custodie B, dimensioni M40, diametro cavo 19 .... 28 mm

Connessione a vite - HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - 1409286

Accessorio per raccordo a vite Pg16 per custodia a zoccolo con diametro conduttore 9 mm ... 12 mm.

Connessione a vite - HC-COM-K-KV-PG16(11,5-15) SML - 1409299

Accessori per connessione a vite Pg16 per custodia a zoccolo con diametro conduttore 11,5 mm ... 15 mm.

Connessione a vite per cavo - G-INS-M12-S68N-PNES-GY - 1411123

Connessione a vite per cavo, materiale viti: PA, diametro esterno cavo 3 mm ... 6,5 mm, schermatura: no, filettatura: M12 x 1,5, colore: grigio-argento RAL 7001

Connessione a vite per cavo - G-INS-M16-S68N-PNES-GY - 1411124

Connessione a vite per cavo, materiale viti: PA, diametro esterno cavo 5 mm ... 10 mm, schermatura: no, filettatura: M16 x 1,5, colore: grigio-argento RAL 7001

Connessione a vite per cavo - G-INS-M20-S68N-PNES-GY - 1411125

Connessione a vite per cavo, materiale viti: PA, diametro esterno cavo 6 mm ... 12 mm, schermatura: no, filettatura: M20 x 1,5, colore: grigio-argento RAL 7001

Connessione a vite per cavo - G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 1411126

Connessione a vite per cavo, materiale viti: PA, diametro esterno cavo 11 mm ... 17 mm, schermatura: no, filettatura: M25 x 1,5, colore: grigio-argento RAL 7001

199 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi