Panel PC configurabile con opzioni di schermo PCAP da 10,1" e 12,1", processore Intel Atom® x6211E o x6413E, opzioni di memoria di lavoro e NVMe configurabili. Altre opzioni di configurazione includono l'espansione della memoria di massa e opzioni di connessione come WLAN e porte Ethernet aggiuntive.
Panel PC
Approfittate dei vantaggi della nostra soluzione scalabile e moderna di Panel PC per l'acquisizione, l'elaborazione, la misurazione, il controllo e la visualizzazione dei dati. I Touch Panel PC sono il biglietto da visita di ogni soluzione di visualizzazione. Nella versione a incasso o per braccio portante con grado di protezione IP65 o IP69k, tutti i Panel PC industriali si distinguono per robustezza, prestazioni e la tecnologia touch all'avanguardia.
Panel PC industriale (PPC) con grado di protezione IP66, processore Intel® di 11a generazione con massimo 64 GB di RAM e supporto per due SSD M.2-2280. Sono disponibili svariate opzioni I/O, inclusa WLAN.
Panel PC VL3 con grado di protezione IP66, touchscreen da 12" PCAP, processore Intel Atom® x6413E, 16 GB di memoria di lavoro, 120 GB di memoria di massa
Panel PC VL3 con grado di protezione IP66, touchscreen da 12" PCAP, processore Intel Atom® x6211E, 8 GB di memoria di lavoro, 60 GB di memoria di massa
Panel PC VL3 con grado di protezione IP66, touchscreen da 10" PCAP, processore Intel Atom® x6211E, 8 GB di memoria di lavoro, 60 GB di memoria di massa
Panel PC VL3 con grado di protezione IP66, touchscreen da 10" PCAP, processore Intel Atom® x6413E, 16 GB di memoria di lavoro, 120 GB di memoria di massa
Panel PC (PPC) con grado di protezione IP65, schermo da 7 o da 10 pollici, processore Intel® Celeron® N3350, memoria di lavoro da 4 GB, SSD mSATA a scelta e sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
PC Panel Rugged configurabile con display leggibile alla luce solare (tecnologia analogica-resistiva o PCAP touch), custodia chiusa con grado di protezione IP66 (anteriore/posteriore) e campo di temperatura esteso. Configurabile: tra l'altro Display, memoria dati e sistema operativo.
I vantaggi dei nostri Panel PC
- Adatto a qualsiasi impianto con dimensioni del display da 7" a 21"
- Touchscreen capacitivi proiettivi di ultima generazione per il rilevamento preciso del punto di contatto in ambito industriale: possibili ambienti umidi e bagnati e funzionamento con guanti
- Prestazioni adatte per ogni utilizzo grazie ai potenti processori Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® o Core™ di ultimissima generazione a efficienza energetica
- Elevata affidabilità del sistema grazie alla struttura adatta per l'utilizzo in ambienti industriali e senza ventole e all'eliminazione di parti mobili
- Flessibilità di ampliamento grazie a schede di espansione opzionali, ad es. porte Ethernet aggiuntive
- Opzione hardware sicuro tramite TPM 2.0