Illuminazione del quadro elettrico

Illuminazione del quadro elettrico

Le soluzioni per l'illuminazione del quadro elettrico di Phoenix Contact garantiscono una visibilità ottimale nel quadro elettrico e possono essere installate senza utensili in modo estremamente rapido. Inoltre, illuminano al meglio anche la parte inferiore del quadro elettrico con un'effetto ottico e prismatico di alta qualità. Scegliete l'illuminazione adatta alle vostre esigenze tra due classi di potenza e una gamma di prodotti estremamente flessibile.

I vantaggi

  • Illuminazione ottimale dell'intero quadro elettrico grazie all'ottica di alta qualità
  • Possibilità di impiego universali della classe 400 grazie all'alimentazione a range esteso
  • Omologazione UL per l'impiego anche nel mercato nordamericano
  • Riduzione dell'impronta di CO₂ grazie alla bassa potenza assorbita
  • Opzioni di montaggio flessibili grazie a diversi tipi di fissaggio

Nuovi prodotti

Lampada LED per il quadro elettrico con presa di corrente

Lampada LED per il quadro elettrico con presa di corrente

Illuminazione universale per quadri elettrici

L'apparecchio serve a illuminare i quadri elettrici. Impiego universale grazie all'ingresso AC a range esteso e alle prese di corrente specifiche per ogni paese. È integrato un sensore di movimento. Diverse opzioni di fissaggio completano il prodotto.

Caratteristiche principali

  • Ingresso AC a range esteso 100 V AC ... 240 V AC
  • Prese di corrente specifiche per ogni paese
  • Sensore di movimento integrato
  • Potenza luminosa 1.400 lm
  • Temperatura colore 5000 K (bianco neutro)

I vantaggi

  • Illuminazione ottimale del quadro elettrico grazie all'ottica antiabbagliamento integrata
  • Design moderno e robusto per una lunga durata
  • Area di lavoro ben illuminata grazie all'elevata luminosità
  • Le prese di corrente consentono il funzionamento di dispositivi esterni

Lampade per il quadro elettrico PLD E della classe 400 in uso

Lampade per il quadro elettrico PLD della classe 400

Le lampade per il quadro elettrico della classe 400 si caratterizzano per la loro capacità di illuminare in modo ottimale il vano interno grazie all'ottica ad alte prestazioni, anche nella zona inferiore. L'alimentazione a range esteso da 24 a 240 V AC/DC permette un utilizzo in tutto il mondo. La tecnologia di connessione Push-in garantisce un'installazione semplice e rapida della lampada. La lampada può essere ruotata in più fasi e può essere montata utilizzando la vite e il fissaggio magnetico in dotazione, per un'elevata flessibilità. Ciò è possibile anche con il controllo delle lampade. Puoi scegliere tra una variante con sensore di movimento integrato o il collegamento a un interruttore di posizione della porta.

Lampade per il quadro elettrico PLD della classe 708

Lampade per il quadro elettrico PLD della classe 708

Le lampade per il quadro elettrico PLD della classe 708 fornisce un'eccellente illuminazione dell'interno dei quadri elettrici. Grazie alla moderna tecnologia LED, raggiungono una potenza luminosa di 1400 lm e un'intensità luminosa di 1480 lx a 1 metro di distanza. Ciò garantisce una visibilità ottimale anche nelle aree più nascoste del quadro elettrico.
Queste lampade possono essere utilizzate in modo universale grazie all'ingresso a range esteso da 100 a 240 V AC. L'installazione è particolarmente semplice e flessibile grazie alla tecnologia di connessione a innesto e ai fissaggi a vite, a scatto e magnetici in dotazione. Il design moderno e contemporaneo delle lampade non è solo funzionale, ma anche esteticamente piacevole. Le prese di corrente integrate offrono anche la possibilità di utilizzare dispositivi esterni come misuratori o notebook, aumentando così la funzionalità e la comodità quando si lavora nel quadro elettrico.