Elenco prodotti Barre collettrici per conduttori di neutro

Filtro

4 risultati

Barra collettrice N - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

Barra collettrice N, larghezza: 10 mm, altezza: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiale: rame, stagnata, lunghezza: 1000 mm, colore: color argento

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Barra collettrice N - NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 0402006

Barra collettrice N, larghezza: 10 mm, altezza: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiale: rame, stagnata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Barra collettrice N - NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM - 0402161

Barra collettrice N, larghezza: 6 mm, altezza: 6 mm, materiale: rame, stagnata, lunghezza: 1000 mm, colore: color argento

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Barra collettrice - S-FS (2,8X0,8) - 3191699

Barra collettrice, con spine Faston intagliate da 6,3/2,8 mm, max. 40 A, in ottone, stagnata, lunghezza: 1 m

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
4 Risultati
 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591