Elenco prodotti: utensili manuali di spelatura e crimpatura

Filtro

20 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

,Utensile a crimpare elettrico - CF CRIMPHANDY 1,5 - 1212466

Utensile manuale portatile, a batteria, per la lavorazione di capocorda a nastro 1,5 mm² con estremità funzionale, adatto per cavi PVC isolati (H07V-K), incl. batteria, caricabatteria, cesoie per cavi CUTFOX 12, Service Tool per risoluzione dei problemi e una striscia di capocorda 1,5 mm², confezionato in una robusta valigetta.

,Utensile a crimpare elettrico - CF CRIMPHANDY 1,0 - 1212465

Utensile manuale portatile, a batteria, per la lavorazione di capocorda a nastro 1,0 mm² con estremità funzionale, adatto per cavi PVC isolati (H05V-K), incl. batteria, caricabatteria, cesoie per cavi CUTFOX 12, Service Tool per risoluzione dei problemi e una striscia di capocorda 1,0 mm², confezionato in una robusta valigetta.

Accumulatore - CF CRIMPHANDY/ACCU - 1212518

Batteria di ricambio per CRIMPHANDY..., ioni di litio, 7,4 V, 0,68 Ah

Caricatore - CF CRIMPHANDY/CHARGER - 1212519

Caricabatteria di ricambio, per tensione di rete 100 V... 240 VAC, tempo di carica breve, resistenza ai cortocircuiti, protetto contro invers. di polarità, indicazione stato d'esercizio

Cappuccio - AI 1,5-8 BK-S - 1212524

Capocorda a nastro, 1,5 mm², lunghezza guaine 8 mm, con collare in plastica, a norma DIN 46228-4, colore nero, dotato di estremità funzionale per la lavorazione sicura e pratica con Crimphandy, 20 strisce con ciascuna 50 guaine.

Utensili - CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL - 1212759

Utensile di servizio, per CF-CRIMPHANDY 1,0, per eliminare i guasti

Utensili - CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL - 1212708

Utensile di servizio, per CF-CRIMPHANDY 1,5, per eliminare i guasti

Pezzo di ricambio - CF CRIMPHANDY/GP1 - 1212514

Lamierino di raccolta residui 1, per CF CRIMPHANDY 0,5 /0,75 /1,0/1,5

Pezzo di ricambio - CF CRIMPHANDY 0,5/GP2 - 1212515

Lamierino di raccolta residui 2, per CF CRIMPHANDY 0,5

Pezzo di ricambio - CF CRIMPHANDY 0,75/GP2 - 1212516

Lamierino di raccolta residui 2, per CF CRIMPHANDY 0,75

20 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591