I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Convertitori di temperatura con loop di uscita alimentato per RTD, TC, trasduttori di resistenza e di tensione

Dispositivi da campo e convertitori di temperatura con loop di uscita alimentato

I convertitori di temperatura Field Analog con loop di uscita alimentato registrano e convertono in un segnale standard i segnali delle termoresistenze, delle termocoppie, dei trasmettitori di resistenza e di tensione, direttamente sul campo. La comunicazione HART consente la trasmissione digitale dei dati di processo o la parametrizzazione dei trasmettitori da remoto. I nostri convertitori di temperatura sono disponibili per guide DIN o come convertitori di testa.

I vantaggi

  • Rilevamento delle temperature direttamente in campo senza alimentatore separato grazie all'alimentazione loop-powered dal circuito di misurazione
  • Trasmissione e visualizzazione dei dati di processo e parametrizzazione da remoto grazie alla comunicazione HART® integrata
  • Utilizzo in tutto il mondo grazie alle omologazioni internazionali
  • Adatti anche per circuiti elettrici a sicurezza intrinseca in zona Ex: varianti con omologazione ATEX/IECEx, CSA e FM

Tutti i vantaggi in dettaglio

Convertitore di temperatura per guida DIN e convertitore di testa di temperatura con alimentazione dal circuito di misura
Convertitori di temperatura per guida DIN o convertitore di testa della temperatura
Convertitore di temperatura per guida DIN e convertitore di testa di temperatura con ingresso a doppio sensore
Convertitore di temperatura per guida DIN e convertitore di testa di temperatura con alimentazione dal circuito di misura

Tutti i convertitori di temperatura Field Analog sono a 2 fili. Non è necessaria un'alimentazione di tensione separata, poiché i prodotti vengono alimentati direttamente tramite la linea di misura 4 mA ... 20 mA. In questo modo si ha un ulteriore risparmio di risorse di cablaggio.

Convertitori di temperatura per guida DIN o convertitore di testa della temperatura

Configura i convertitori di temperatura e i trasmettitori di testa della famiglia di prodotti Field Analog comodamente tramite la comunicazione HART®. Inoltre, puoi ricevere dal dispositivo dati di processo estesi e funzioni di diagnostica avanzate tramite HART®.

Convertitore di temperatura per guida DIN e convertitore di testa di temperatura con ingresso a doppio sensore

A seconda del tipo di dispositivo, alcuni trasmettitori di temperatura Field Analog dispongono di un ingresso a doppio sensore. Ciò consente di mappare funzioni matematiche, come ad esempio la misurazione della differenza. È anche possibile monitorare un processo con due diversi sensori di temperatura e commutare a partire da un campo di temperatura definito.

Facile rilevamento degli scostamenti di temperatura

Rilevamento delle deviazioni di temperatura tramite ingresso a doppio sensore

Con i trasmettitori di temperatura FA MCR(-EX)-HT-TS-I-OLP e MACX MCR(-EX)-TS-I-OLP(-SP)(-C), è possibile rilevare facilmente gli scostamenti di temperatura in un processo. A tal fine, utilizza l'ingresso a doppio sensore dei dispositivi e collega due sensori: utilizza ad esempio due sensori Pt 100 a due fili o un Pt 100 a quattro fili e un sensore TC. La parametrizzazione del trasmettitore di temperatura per la registrazione della differenza di temperatura è comoda e semplice tramite il contenitore FDT e il DTM adatto. Se la temperatura del punto di misura si discosta, viene generato un segnale HART® che segnala lo scostamento al controllore.

Si noti che per le applicazioni SIL 3 è necessario utilizzare due trasmettitori di temperatura.

E-paper
Elaborazione di segnali e protezione contro le esplosioni

Elaborazione, trasmissione e visualizzazione di segnali senza interferenze e in sicurezza grazie all'isolamento galvanico a 3 vie: la nostra gamma prodotti per l'elaborazione di segnali e la protezione contro le esplosioni copre tutti i compiti di trasmissione del segnale senza interferenze e in sicurezza, come ad esempio gli isolatori galvanici NAMUR, gli isolatori galvanici bipolari, i convertitori di temperatura, gli isolatori di alimentazione, ecc.

Apri l'e-paper
Copertina della brochure "Elaborazione di segnali e protezione contro le esplosioni"