Cavo adattatore da connettore USB 2.0 (tipo A) a connettore D-SUB/RS-232 (a 9 poli), per il collegamento di dispositivi seriali alla porta USB
Troncatrice automatica per il confezionamento di cavi
La troncatrice automatica CUTFOX 10 taglia conduttori e cavi fino a 10 mm². I conduttori rigidi e flessibili vengono tagliati con precisione millimetrica. In caso di cambio del materiale, la troncatrice automatica si adatta automaticamente al diametro. Sul display di facile utilizzo vengono inserite la lunghezza e la quantità delle sezioni. La troncatrice automatica compatta CUTFOX 10 può essere sia mobile che fissa.
Troncatrice automatica per cavi, fili e guaine termoretrattili, per una tensione di rete da 100 ... 240 V
2 rulli di ricambio per CUTFOX 10
Avvolgicavo per CUTFOX 10
Lama di ricambio, per troncatrice automatica CUTFOX 10
2 rulli di ricambio per CUTFOX 10 con superfici di scorrimento in PU, per conduttori e cavi sensibili e relativi isolanti (talvolta per isolanti duri)
Piatto girevole di ricambio per avvolgicavo
Accessori per crimpatrice
Braccio di supporto di ricambio per avvolgicavo
2 rulli di ricambio per CUTFOX 10 con superfici di scorrimento in acciaio finemente zigrinato e indurito, per isolanti o materiali molto duri.
I vantaggi
- Funzionamento intuitivo tramite display e tastierino numerico
- Semplice messa in servizio tramite Plug & Play
- Regolazione automatica del diametro tramite il sistema a molla
- Comoda acquisizione dati, ad esempio tramite Microsoft Excel
Troncatrice automatica CUTFOX 10
Troncatrice automatica CUTFOX 10 per cavi, cavetti e guaine termoretraibili
Con la troncatrice automatica CUTFOX 10 puoi tagliare con precisione millimetrica conduttori e cavi fino a 10 mm² e 8 mm di diametro.
L'utilizzo è particolarmente semplice. Grazie ai tasti numerici di grandi dimensioni puoi indicare la lunghezza e il numero delle sezioni. I rulli di azionamento e di guida della troncatrice automatica CUTFOX 10 si adattano automaticamente al diametro inserito.
Una caratteristica particolare rende il funzionamento ancora più comodo: con il software CUTSOFT in dotazione puoi trasmettere al dispositivo liste elettroniche per il cablaggio con una serie di informazioni sotto forma di tabelle di dati.
Accessori per troncatrici automatiche CUTFOX 10
Accessori per troncatrici automatiche CUTFOX 10
Con la sbobinatrice CUTFOX 10 C-UN puoi tenere le matasse e le bobine di cavi sempre sotto controllo. Con questi accessori non dovrai più preoccuparti dei problemi legati a cavi e conduttori arrotolati tra di loro. Il materiale in oggetto può quindi essere fornito alla troncatrice automatica CUTFOX 10 in modo automatico e sequenziale con il minimo margine di errore.