Copertura per morsettiere, da innestare su piastra di supporto AP 2-TU, siglabile con nastri a innesto AP-ES Alle estremità e ogni 40 cm deve essere inserita una piastra di supporto. Lunghezza: 1 m
Copertura per morsettiere, da innestare su piastra di supporto AP 2-TU, siglabile con nastri a innesto AP-ES. Alle estremità e ogni 40 cm deve essere inserita una piastra di supporto. Lunghezza massima: su misura
Piastra di supporto per montaggio su guida di supporto NS 32 oppure NS 35/7,5, per il fissaggio della copertura AP 2, spessore 2 mm
Supporto per profilo di copertura piombabile, per il montaggio su guida DIN NS 35/7,5, per il fissaggio del profilo di copertura AP 2, con dado zigrinato di plastica M5, ingombro: 2 mm
Copertura per morsettiere, da innestare su piastre di supporto AP 3-TU, AP 3-TNS 35, siglabile con nastri a innesto AP-ES Alle estremità e ogni 40 cm deve essere inserita una piastra di supporto. Lunghezza: 1 m
Supporto per profilo di copertura piombabile, per il montaggio su guida DIN NS 32 e per il fissaggio del profilo di copertura AP 3, con dado zigrinato di plastica M5, ingombro: 13 mm
Supporto per profilo di copertura piombabile, per il montaggio su guida DIN NS 35/7,5, per il fissaggio del profilo di copertura AP 3, con dado zigrinato di plastica M5, ingombro: 13 mm
Copertura per morsettiere, da innestare su piastre di supporto AP 3-TU, AP 3-TNS 35, siglabile con nastri a innesto AP-ES. Alle estremità e ogni 40 cm deve essere inserita una piastra di supporto. Lunghezza: custom
Piastra di supporto per montaggio su guida di supporto NS 32 oppure NS 35/7,5, per il fissaggio della copertura AP 3, spessore 2 mm
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi