Elenco prodotti connessioni a vite per cavi per area Ex

Filtro

79 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Materiale

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONDUCTOR_DIAMETER_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Diametro cavo

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Diametro cavo



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Connessione a vite per cavo - G-ESS-M20-S66L-NTES-S - 1411075

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 6,5 mm ... 14 mm, schermatura: no, filettatura: M20 x 1,5, colore: argento

Connessione a vite per cavo - G-ESS-M20-S66L-STES-S - 1411076

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Acciaio inox 316L, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 6,5 mm ... 14 mm, schermatura: no, filettatura: M20 x 1,5, colore: argento

Connessione a vite per cavo - G-ESS-M25-M66L-NTES-S - 1411077

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 11,1 mm ... 20 mm, schermatura: no, filettatura: M25 x 1,5, colore: argento

Connessione a vite per cavo - G-ESS-M25-M66L-STES-S - 1411078

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Acciaio inox 316L, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 11,1 mm ... 20 mm, schermatura: no, filettatura: M25 x 1,5, colore: argento

Connessione a vite per cavo - G-ESS-M32-M66L-NTES-S - 1411079

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 17 mm ... 26,3 mm, schermatura: no, filettatura: M32 x 1,5, colore: argento

Connessione a vite per cavo - G-ESS-M32-M66L-STES-S - 1411080

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Acciaio inox 316L, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 17 mm ... 26,3 mm, schermatura: no, filettatura: M32 x 1,5, colore: argento

Connessione a vite per cavo - G-ESS-M40-L66L-NTES-S - 1411081

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 23,5 mm ... 32,2 mm, schermatura: no, filettatura: M40 x 1,5, colore: argento

Connessione a vite per cavo - G-ESS-M40-L66L-STES-S - 1411082

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Acciaio inox 316L, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 23,5 mm ... 32,2 mm, schermatura: no, filettatura: M40 x 1,5, colore: argento

Connessione a vite per cavo - G-ESS-M50-L66L-NTES-S - 1411084

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 35,6 mm ... 44,1 mm, schermatura: no, filettatura: M50 x 1,5, colore: argento

Connessione a vite per cavo - G-ESS-M50-L66L-STES-S - 1411085

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Acciaio inox 316L, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 35,6 mm ... 44,1 mm, schermatura: no, filettatura: M50 x 1,5, colore: argento

79 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 660591

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi