Morsetti per schermatura per la protezione dei componenti elettronici

Morsetti per schermatura

I morsetti per schermatura proteggono i vostri impianti dalle interferenze elettromagnetiche. Tali interferenze possono causare malfunzionamenti o persino il guasto dell'intero impianto. Per evitare questi scenari, i morsetti per schermatura sono costituiti da componenti conformi alle norme. Oltre a proteggere i vostri impianti, i morsetti per schermatura sono utilizzati anche per soddisfare i requisiti della direttiva EMC nell'ambito della conformità CE.

I vantaggi

  • Compatibilità elettromagnetica ottimale grazie al cablaggio compatibile con EMC
  • Trasmissione del segnale senza interferenze ed elaborazione dei segnali
  • Attenuazione di schermatura ottimale grazie a una grande superficie dei contatti
  • Bassa impedenza di trasmissione a motivo del contatto diretto della molla a bassa resistenza sulla barra di neutro nel montaggio NLS
  • Montaggio semplice e compatto dei morsetti di schermatura sull'NLS grazie ai vari blocchetti di supporto
  • Collegamento semplice dell'NLS al conduttore di protezione del quadro elettrico grazie a morsetti idonei
Morsetto per schermatura su una barra collettrice del conduttore neutro

Morsetto per schermatura su una barra collettrice del conduttore neutro

Schermatura professionale con i morsetti per schermatura

Per garantire un cablaggio conforme alle norme EMC dei segnali, degli alimentatori e delle linee dati, vengono utilizzati i morsetti per schermatura sia nel quadro elettrico che negli impianti. Per un funzionamento sicuro e conforme alle norme EMC nei campi di interferenza elettromagnetica, è necessario garantire una schermatura adeguata. Il morsetto per schermatura protegge dalle radiazioni di disturbo in entrata e in uscita. Fra le fonti di disturbo principali ci sono convertitori di frequenza e a motore, i campi magnetici alternati a elevata intensità, le onde radio e gli accoppiamenti induttivi e capacitivi di altri conduttori. Le aziende produttrici e i gestori di macchine e impianti devono rispettare diverse norme legali e normative sulla compatibilità elettromagnetica. Queste direttive sono anche parte integrante della marcatura CE.

Morsetti per schermatura

Morsetto per schermatura SCC
Morsetto per schermatura SK
Morsetti per schermatura SKS
Morsetto per schermatura SCC

I morsetti per schermatura SCC consentono il montaggio senza utensili con una sola mano. Grazie alla comoda staffa di serraggio e alla molla di contatto non sotto pressione, è possibile realizzare una semplice connessione schermata, senza sforzo. Il design della molla di contatto garantisce una qualità del contatto riproducibile e stabile nel tempo, compensando eventuali segni di cedimento dei conduttori. Per la flessibilità della connessione schermata sono disponibili i morsetti per il montaggio diretto, il montaggio su barra collettrice del conduttore di neutro e per il montaggio su guida DIN. In caso di montaggio su barra collettrice del conduttore neutro, orienta semplicemente i morsetti per schermatura sulla barra collettrice del conduttore neutro e, chiudendo la leva, fissa sia il morsetto che il conduttore da collegare. Per una migliore visione d'insieme e l'assegnazione dei singoli morsetti per schermatura, i morsetti sono dotati di grandi superfici di siglatura sulla staffa di serraggio. In questo modo sarà più facile assegnare il cavo in base allo schema elettrico.

Morsetto per schermatura SK

I morsetti per schermatura SK fissano i conduttori con una vite zigrinata. Per garantire una schermatura ottimale, i morsetti sono dotati di una piastra di pressione a molla di grandi dimensioni. Per il montaggio nel quadro elettrico i morsetti per schermatura sono disponibili a montaggio diretto e su barra collettrice.

Morsetti per schermatura SKS

I morsetti per schermatura a molla SKS sono disponibili con due tipi di montaggio diversi. Scegli tra il montaggio su barre collettrici o direttamente sulle piastre di montaggio conduttive. I morsetti per schermatura a molla SKS sono adatti per diametri di cavo e conduttore da 3 a 20 mm.

Brochure prodotti
Accessori per quadri elettrici

Scopri la varietà di accessori per quadri elettrici nella brochure dei prodotti. Gli accessori garantiscono protezione e ordine all'interno e intorno al quadro elettrico. Inoltre, le prese di corrente e le interfacce di servizio ti supportano nella manutenzione, nell'assistenza e nella diagnostica.

Scarica la brochure
Quadro elettrico con vari accessori per quadri elettrici
Immagine titolo brochure sul tema schermatura

Le nostre brochure sull'argomento schermatura e morsetti per schermatura

La schermatura è un argomento complesso. Se vuoi proteggere i tuoi impianti dalle radiazioni di disturbo in entrata o in uscita, un cablaggio a compatibilità elettromagnetica è imprescindibile. Di seguito puoi scaricare gratuitamente i file PDF sul tema Schermatura. Nella prima brochure denominata "Schermatura" viene trattato il tema della schermatura. Qui trovi una panoramica dei vari tipi di interferenza di disturbo e come questi tipi di interferenza interagiscono effettivamente. La seconda brochure denominata "Morsetti per schermatura SCC" contiene varie informazioni sulla nostra gamma di morsetti per schermatura più recente.