Elenco prodotti Accessori

Filtro

5 risultati

Adattatore - PACT MCR-RA - 2277598

Adattatore per il montaggio su guide di supporto.

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Materiale per montaggio - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

Il fissaggio rapido del convertitore consente il montaggio rapido dei convertitori PACT sulla barra conduttrice. L'installazione può essere eseguita semplicemente con la forza delle dita, completamente senza l'uso di utensili. Spina di fissaggio: 40 mm, linguetta di arresto: 13 mm

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Materiale per montaggio - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

Il fissaggio rapido del convertitore consente il montaggio rapido dei convertitori PACT sulla barra conduttrice. L'installazione può essere eseguita semplicemente con la forza delle dita, completamente senza l'uso di utensili. Spina di fissaggio: 65 mm, linguetta di arresto: 13 mm

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Materiale per montaggio - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

Il fissaggio rapido del convertitore consente il montaggio rapido dei convertitori PACT sulla barra conduttrice. L'installazione può essere eseguita semplicemente con la forza delle dita, completamente senza l'uso di utensili. Spina di fissaggio: 40 mm, linguetta di arresto: 16 mm

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Materiale per montaggio - PACT-FAST-MNT-W16-L65 - 2276641

Il fissaggio rapido del convertitore consente il montaggio rapido dei convertitori PACT sulla barra conduttrice. L'installazione può essere eseguita semplicemente con la forza delle dita, completamente senza l'uso di utensili. Spina di fissaggio: 65 mm, linguetta di arresto: 16 mm

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
5 Risultati
 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591