Elenco prodotti Accessori

Filtro

45 risultati

Connettore dummy - FBP 3+1 - 3069399

Connettore dummy, passo: 8,2 mm, lunghezza: 72,9 mm, larghezza: 65,2 mm, numero poli: 4, colore: arancione

Connettore dummy - FBP 4+1 - 3069405

Connettore dummy, passo: 8,2 mm, lunghezza: 72,9 mm, larghezza: 74 mm, numero poli: 5, colore: arancione

Connettore dummy - FBP 5+1 - 3069409

Connettore dummy, passo: 8,2 mm, lunghezza: 72,9 mm, larghezza: 82,3 mm, numero poli: 6, colore: arancione

Connettore dummy - FBP 6+1 - 3069406

Connettore dummy, passo: 8,2 mm, lunghezza: 72,9 mm, larghezza: 90,5 mm, numero poli: 7, colore: arancione

Connettore dummy - FBP 7+1 - 3069400

Connettore dummy, passo: 8,2 mm, lunghezza: 72,9 mm, larghezza: 99 mm, numero poli: 8, colore: arancione

Connettore dummy - FBP 8+1 - 3069407

Connettore dummy, passo: 8,2 mm, lunghezza: 72,9 mm, larghezza: 107 mm, numero poli: 9, colore: arancione

Connettore dummy - FBP 12+1 - 3069408

Connettore dummy, passo: 8,2 mm, lunghezza: 72,9 mm, larghezza: 139,5 mm, numero poli: 13, colore: arancione

Connettore dummy - FAME-BP 3+1 - 3074149

Connettore dummy, numero poli: 5, colore: arancione

Supporti terminali - E-UTWE 6 - 3069055

Supporti terminali, Larghezza: 8,2 mm, Altezza: 64 mm, Lunghezza: 80,8 mm, Colore: grigio

Supporto della copertura - APH-UTWE 6 - 3069056

Supporto della copertura, Larghezza: 8,15 mm, Altezza: 58,6 mm, Lunghezza: 80,9 mm, Colore: grigio

45 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi