Pinza multifunzione, 7 funzioni in un unico utensile, con area di spelatura e crimpatura per puntalini e capocorda ad anello isolati, con taglierina laterale, testata VDE
Utensili universali
Il set di utensili universali della famiglia di prodotti UNIFOX comprende utensili per le più svariate applicazioni: dagli utensili universali, che combinano diverse funzioni, alle pinze per fascette fermacavo fino alle trance per canaline di cablaggio offriamo un'elevata versatilità applicativa.
Chiave a pappagallo, con pulsante, superficie di presa liscia, regolabile in parallelo, per apertura chiave fino a 52 mm, dimensioni: 255 mm
Chiave a pappagallo, con pulsante, superficie di presa liscia, regolabile in parallelo, per apertura chiave fino a 68 mm, dimensioni: 305 mm
Chiave a pappagallo, con pulsante, superficie di presa liscia, regolabile in parallelo, per apertura chiave fino a 40 mm, dimensioni: 185 mm
Pinza multifunzione, 6 funzioni in un unico utensile, con area di spelatura e crimpatura per puntalini, con tagliacavi, testata VDE
Pinza combinata, superficie di presa dentellata, mandrino di crimpatura per capocorda non isolati, testata VDE
Chiave quadro elettrico, in metallo, per tutti i comuni quadri elettrici
Utensile di sbloccaggio per contatti CK -4,0.... torniti
Utensile di sbloccaggio, per contatti torniti e stampati CK-1,6-...
Pinza per fascette fermacavo, per fascette fermacavo in plastica larghe 2,2 - 4,8 mm, spessore fino a 1,6 mm
I vantaggi
- Durata elevata grazie alle aree di presa e di taglio particolarmente rinforzate e temprate
- Risparmio energetico grazie al meccanismo a leva ottimizzato
- Forma ergonomica dell'impugnatura, che consente l'utilizzo degli utensili senza particolare fatica e senza esercitare pressione sulle articolazioni
- Ampia gamma di prodotti da un solo fornitore
Pinze multifunzione UNIFOX-MP
Sono delle vere pinze multifunzione. Grazie alle loro funzioni combinate, le pinze multifunzione sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni.
Le nostre pinze multifunzione UNIFOX-MP combinano sei o sette funzioni in un solo strumento. Oltre a stringere, piegare e tagliare i fili, le pinze possono essere utilizzate anche per spelare i cavi e crimpare i puntalini. Entrambe le pinze multifunzione sono dotate di un'impugnatura ergonomica a due componenti. La punta angolare consente di forare e sbavare facilmente le scatole da incasso. Con UNIFOX-MP 6-1 è possibile tagliare i cavi facilmente e senza schiacciarli. La UNIFOX-MP 7-1, invece, è dotata di una fresa laterale per tagliare fili sottili e di media durezza, nonché il filo armonico. Le pinze presentano anche un'area di crimpatura per i capocorda ad anello isolati.
Pinza chiave UNIFOX-WRENCH
La pinza chiave combina le funzioni di una pinza e quelle di una chiave per dadi in un unico utensile. È perfetta per afferrare, tenere, piegare e girare dadi e bulloni.
Le nostre pinze chiave UNIFOX-WRENCH sono disponibili in tre diverse misure. Grazie alla regolazione continua a pulsante, le pinze chiave possono essere adattate rapidamente a diverse aperture chiave. La scala esistente consente inoltre di preimpostare facilmente l'apertura chiave richiesta. Le ganasce a scorrimento parallelo e a presa liscia delle pinze chiave evitano di danneggiare le superfici sensibili, ad esempio quando si lavora con parti cromate o verniciate. Grazie al rapporto di leva >10:1, le pinze chiave hanno un'elevata forza di serraggio per una presa sicura.
Utensile di montaggio e smontaggio
Utensili di montaggio e smontaggio
Ti offriamo l'utensile di montaggio e smontaggio giusto per ogni contatto a crimpare. Gli utensili di montaggio o smontaggio dei contatti HEAVYCON sorprendono per le svariate possibilità di utilizzo e la durata nel tempo.
In caso di errori di equipaggiamento o di modifiche al cablaggio occorre rimuovere un contatto già inserito. A tal fine, è possibile impiegare i nostri utensili di sbloccaggio.
Gli utensili di montaggio vengono utilizzati per sezioni del conduttore di piccole dimensioni. Essi consentono di pressare il contatto a crimpare nell'inserto contatti in tutta sicurezza.
La protezione anticaduta integrata nella maniglia è spostabile. La protezione anticaduta protegge l'inserto frontale degli utensili in modo affidabile durante il trasporto o lo stoccaggio.
Pinze combinate e pinze a punta
Pinze universali isolate VDE
Per altre operazioni, scegliete le pinze universali isolate VDE di Phoenix Contact. Approfittate delle funzioni combinate.
Pinze combinate
- Forma diritta o curvata ergonomicamente
- Ritorno a molla
- Superfici di presa dentellate
- Fresa integrata
Pinze a punta
- Punta di presa dritta e angolata a 45°
- Superficie di presa dentellata e lama temprata a induzione
Pinze piatte, a punta tonda e a pappagallo
- Superficie di presa dentellata
- Stampo forgiato e temprato in olio
Pinze per fascette fermacavo UNIFOX
Pinze per fascette fermacavo
Avvolgimento e fissaggio del conduttore e del filo: con le pinze per fascette UNIFOX di Phoenix Contact, è possibile lavorare fascette in plastica e metallo in modo rapido e comodo.
Inoltre:
- La forza di serraggio è regolabile in modo continuo ed è indicata da una scala nella zona di presa. Una volta raggiunta la forza di serraggio desiderata, il residuo in eccesso viene automaticamente tagliato a filo.
- Oltre agli utensili, sono disponibili anche le fascette per cavi nella versione in plastica e in metallo.