I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

LIT 4-12 - Scaricatore di sovratensione
2804704

Protezione da sovratensioni in modulo guida monolitico largo 6,2 mm per quattro conduttori di segnale funzionanti con potenziale di terra nullo.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Soluzione a ingombro ridotto grazie alla ridotta larghezza di soli 6 mm
Montaggio veloce e impeccabile grazie ai connettori per guide di montaggio
Nessuna compromissione del segnale grazie alla trascurabile attenuazione