TMT 5 R BU - Segnamorsetti
0816391

Segnamorsetti, Rotolo, blu, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, perforato, tipo di montaggio: fissaggio nella scanalatura portacartellini universale, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 19000

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

La gamma TMT offre segnacavi per tutti i prodotti con scanalature portacartellini alte e piatte
I cartellini in formato rotolo sono siglabili in modo rapido ed economico con le stampanti THERMOMARK
Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di Phoenix Contact
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Le strisce di siglatura perforate possono essere separate e montate con facilità usando l'utensile in dotazione
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi TMT ... singolarmente secondo le vostre indicazioni