Il dispositivo Axioline E è pensato per l'impiego in una rete PROFIBUS. Il modulo serve per il rilevamento e l’uscita di segnali digitali.
AXL E PB DIO16 M12 6P
-
Modulo digitale
2701499
Axioline E, Dispositivo di ingresso/uscita digitale, PROFIBUS DP, Connettore M12, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 4 conduttori, Uscite digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Custodia in plastica, grado di protezione: IP65/IP67
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 60 mm |
Altezza | 185 mm |
Profondità | 30,5 mm |
Distanza foro | 198,5 mm |
Nota sulle dimensioni | L'altezza è pari a 212 mm, linguette di fissaggio incluse. |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Materiale custodia | Pocan® |
Colore | antracite |
PROFIBUS DP | |
Numero di canali | 2 |
Collegamento | Connettore M12 |
Nota sul tipo di connessione | Codifica B |
Numero di poli | 5 |
Velocità di trasmissione | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (Riconoscimento automatico delle Baudrate) |
Fisica di trasmissione | Cavo in rame conforme PROFIBUS DP |
Assegnazione spazio di indirizzamento | 1 ... 126, regolabile |
PROFIBUS DP | |
Tipo di apparecchiatura | Slave PROFIBUS |
Protocolli specifici per il sistema | Protocolli PROFIBUS DP V1 |
Modulo | |
Codice ID (esadecimale) | 0E59 |
Range indirizzi ingressi | 16 Bit |
Range indirizzi uscite | 16 Bit |
Digitale: | |
Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
Descrizione dell'ingresso | EN 61131-2 tipo 1 e 3 |
Numero ingressi | 16 |
Lunghezza cavo | max. 30 m (verso il sensore) |
Collegamento | Connettore M12 doppio assegnazione |
Tecnica di connessione | 4 conduttori |
Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Range d'ingresso segnale "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
Corrente di ingresso nominale con UIN | tip. 3 mA |
Corrente sensore per canale | tip. 75 mA (da US) |
Corrente totale sensori | max. 1,2 A (per dispositivo) |
Tempo di filtro in ingresso | < 1000 µs |
Circuito di protezione | Protezione contro il sovraccarico, protezione dell'alimentazione dei sensori contro il cortocircuito |
Digitale: | |
Denominazione uscita | Uscite digitali |
Collegamento | Connettore M12 doppio assegnazione |
Tecnica di connessione | 3 conduttori |
Numero uscite | 16 |
Circuito di protezione | Protezione contro il sovraccarico, protezione delle uscite contro il cortocircuito; sì |
Tensione d'uscita | 24 V DC |
Limitazione della tensione di disinserimento induttiva | -28 V ... -17 V |
Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
Tensione di uscita nominale | 24 V DC (dalla tensione US) |
Range tensione d'uscita | 18 V DC ... 31,2 V DC |
Tensione di uscita allo stato disattivato | max. 1 V |
Corrente di uscita allo stato disattivato | max. 20 µA |
Carico nominale induttivo | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, con tensione nominale) |
Carico nominale ohmico | 12 W (48 Ω, con tensione nominale) |
Frequenza di commutazione | max. 5500 al secondo (con corrente di almeno 50 mA) |
max. 1 al secondo (con carico nominale induttivo) | |
Resistenza alla tensione inversa verso impulsi brevi | resistente alla tensione di ritorno |
Comportamento in caso di sovraccarico | Auto-Restart |
Ritardo segnale | max. 150 µs (durante l'accensione) |
max. 200 µs (durante lo spegnimento) | |
Disattivazione sovracorrente | min. 0,7 A |
Tipo di prodotto | Componenti I/O |
Famiglia di prodotti | Axioline E |
Tipo | Stand-alone |
Caratteristiche particolari | Custodia in plastica |
Potenziali | |
Alimentazione di tensione a US | 24 V DC |
Alimentazione di corrente a US | max. 4 A |
Corrente assorbita da US | tip. 8 mA |
max. 1,2 A | |
Alimentazione: Elettronica del modulo, sensori e attuatori | |
Denominazione | Elettronica del modulo, sensori e attuatori (US) |
Collegamento | Connettore M12, codifica T |
Numero di poli | 4 |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 31,2 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Corrente assorbita | tip. 165 mA ±15 % (con 24 V DC) |
max. 12 A | |
Alimentazione: Attuatori | |
Denominazione | Alimentazione degli attuatori (UA) per ulteriori dispositivi |
Collegamento | Connettore M12, codifica T |
Numero di poli | 4 |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 31,2 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Corrente assorbita | tip. 3 mA ±15 % (con 24 V DC) |
max. 12 A | |
Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione logica e sensori, ingressi/uscite digitali)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione logica e sensori, ingressi/uscite digitali)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Connessione bus / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione attuatori)/alimentazione 24 V (alimentazione logica e sensori, ingressi/uscite digitali) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione attuatori)/connessione bus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione attuatori)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Collegamento | Connettore M12 |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
Grado di protezione | IP65/IP67 |
Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
Piastra di montaggio |
Codice articolo | 2701499 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRI7D2 |
Codice prodotto | DRI7D2 |
GTIN | 4046356763530 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 553,3 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 480 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | a0c1b51f-fd77-42ed-a722-0cfeaef45a6f |
Prodotti compatibili
-
PROT-M12 - Tappo a vite 1680539
-
SACC-M12FSB-5PL SH - Connettore 1424664
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Connettore dati 1507777
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Connettore dati 1507764
-
SAC-M12T/2XM12 PBDP - Distributore a T 1458884
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Resistenza terminale 1507803
-
UCT-EM (7X10) - Cartellino ad innesto 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Cavo di alimentazione 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Cavo di alimentazione 1424120
-
SAC-2P-MSB SCO/910/... - Cavo di sistema bus 1538050
-
SAC-2P-FSB SCO/910/... - Cavo di sistema bus 1538076
-
SAC-2P-MSB-FSB SCO/910/... - Cavo di sistema bus 1538092
-
SAC-2P-MSB-FRB SCO/910/... - Cavo di sistema bus 1433252
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Cavo di alimentazione 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Cavo di alimentazione 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Cavo di alimentazione 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Cavo di alimentazione 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Cavo di alimentazione 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Cavo di alimentazione 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Cavo di alimentazione 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Cavo di alimentazione 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Cavo di alimentazione 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Cavo di alimentazione 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Cavo di alimentazione 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Cavo di alimentazione 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Cavo sensore/attuatore 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Cavo sensore/attuatore 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Cavo sensore/attuatore 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Cavo sensore/attuatore 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Cavo sensore/attuatore 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Cavo sensore/attuatore 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Cavo sensore/attuatore 1697043
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Cavo sensore/attuatore 1697108
-
SAC-5P-MS-FS SCO/.../... - Cavo sensore/attuatore 1523625
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Cavo sensore/attuatore 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Cavo sensore/attuatore 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Distributore a Y 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Distributore a Y 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Distributore a Y 1523968
-
PROT-M12 SH - Tappo a vite 1503302
I vantaggi
Connessione a PROFIBUS DP con connettori M12 (con codifica B)
Baud rate fino a 12 MBaud (riconoscimento automatico del baud rate)
Connessione di attuatori e sensori digitali con connettori M12 (codifica A)
Indicatore di stato e diagnostica
Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi dell'alimentazione sensore
Grado di protezione IP65/67
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)