Smart Camera Box per il sistema di monitoraggio video

Smart Camera Box

Tutto in un dispositivo compatto

Sistema di monitoraggio video per l'industria e il commercio.

Torna a Industrial Ethernet

Categorie

Cerca in Smart Camera Box per il sistema di monitoraggio video

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Smart Camera Box è uno switch PoE outdoor con alimentatore integrato, protezione contro la sovratensione, scatola di giunzione per fibra ottica e una guida DIN per accessori supplementari. Equipaggiato con un massimo di quattro porte Power over Ethernet Gigabit e due porte uplink, è il dispositivo tutto in uno per tantissime applicazioni, come sistemi di monitoraggio video, illuminazione a LED, access point WLAN e altre applicazioni di rete. È pertanto ideale non solo per l'uso all'aperto, ma anche per applicazioni indoor esigenti nel settore industriale e commerciale.

I vantaggi

  • Risparmio di costi con i dispositivi compatti all-in-one
  • Netto risparmio di tempo grazie all'adattatore per il montaggio a parete e a pilone e alle operazioni di cablaggio ridotte
  • Gestione PoE estesa per il funzionamento affidabile, ad esempio, delle telecamere IP
  • Messa in funzione e configurazione semplici tramite Web Based Management o il software FL Network Manager
  • Vari tipi di segnalazioni di allarme tramite SNMP, come ad esempio in caso di tentativi di sabotaggio o di protezione contro la sovratensione difettosa

Infrastruttura per il sistema di monitoraggio video in un dispositivo compatto

Campi di impiego di Smart Camera Box  

Opzioni di collegamento della Smart Camera Box

Smart Camera Box integra le funzionalità delle scatole di collegamento comuni dotate di dispositivi su guida DIN standard in un unico dispositivo compatto. In questo modo risparmierai tempo durante la progettazione e l'installazione. Diverse funzioni di gestione e monitoraggio garantiscono un funzionamento affidabile e sicuro della rete.

Smart Camera Box: piccola, compatta, potente

L'innovativa Smart Camera Box riunisce numerose caratteristiche in un unico dispositivo:

 
Smart Camera Box nella visualizzazione 3D
Scatola di giunzione
Adattatore di montaggio
Alimentatore
Monitoraggio porta
Custodia
Switch POE
Protezione contro la sovratensione
Ingresso cavi

Tutto per il sistema di monitoraggio video in un unico dispositivo

Panoramica delle caratteristiche del prodotto

  • Switch Managed (commutabile nella modalità Unmanaged)
  • High Switching Capacity (backplane bandwith)
  • Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
  • Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
  • Simple Network Time protocol (SNTP)
  • Link Layer Discovery Protocol (LLDP IEEE 802.1ab)
  • Virtual Local Area Network (VLAN)
  • Remote Authentication Dial-in User Service (come RADIUS 802.1x-Authenticator)
  • Filtro MAC Address
  • Allarme sabotaggio (apertura porta, manipolazione cavi)
  • Web Based Management (HTTP/HTTPS)
  • Simple Network Management Protocol (SNMPv2/3); (MIB Browser, FL Network Manager)
  • Command Line Interface (Telnet, SSH)
  • Messa in servizio semplice e rapida con Basic Setup
  • Web design moderno, ottimizzato anche per terminali mobili
  • Libertà di configurazione del management utenti/ruoli (effetto scala dei diritti di accesso per singoli utenti)
  • Configurazione di un profilo timer nel ritmo settimanale o giornaliero (permette accensione e spegnimento individuali delle tensioni PoE e dell'uscita 24 V DC)
  • Setup del tempo internazionale (cambio automatico ora legale e solare in tutti i fusi orari del mondo)
  • Monitoraggio e protocollo eventi dei dispositivi collegati 
  • Rappresentazione grafica del budget PoE assegnato e del monitoraggio delle prestazioni PoE
  • Supporto Syslog (protocollazione degli eventi dei dispositivi e memorizzazione su un server remoto)
  • Funzioni Snapshot (semplice panoramica e documentazione dello stato di sistema e di tutte le impostazioni eseguite)
  • Allarme eventi proattivo (protezione contro la sovratensione, temperatura)
  • A prova di urto/impatto secondo IK10 e quindi sicuro contro atti vandalici
  • A tenuta di acqua/polvere secondo IP65/NEMA 4X e quindi protetto contro getti d'acqua e altri influssi ambientali di interferenza
  • Resistente alle intemperie, ai raggi UV e alla corrosione: questo permette l'uso illimitato all'aperto
  • Possibilità di evitare l'accumulo di condensa nel dispositivo con la membrana climatica integrata
  • Design senza ventilatore anche per condizioni ambientali estreme con un elemento di raffreddamento adattato in modo efficiente
  • Semplice montaggio a parete o a pilone con adattatore di montaggio autofissante
  • Montaggio a porta variabile (cerniera a destra/sinistra, rimovibile)
  • Efficiente alimentazione di corrente ad ampio campo 100…240 V AC
  • Alimentazione fino a quattro terminali PoE (budget PoE fino a 165 W)
  • Supporto PoE 90W orientato al futuro e compatibilità per integrazioni con tutti i protocolli PoE 60W/30W/15W
  • Protezione contro la sovratensione sostituibile e integrata per l'alimentatore (100…240 V AC)
  • Fino a quattro porte PoE
  • Due porte Uplink per variante con porte Ethernet o SFP
  • Vano di montaggio aggiuntivo con guida DIN per dispositivi opzionali, ad esempio un WLAN Access Point o router radiomobile
  • Uscita 24 V DC commutabile per dispositivi opzionali

Varianti prodotti

Le Smart Camera Box sono disponibili nelle seguenti varianti:

Smart Camera Box: 2 x fibra ottica e 4 x PoESmart Camera Box: 2 x fibra ottica e 2 x PoESmart Camera Box: 2 x rame Ethernet e 4 x PoESmart Camera Box: 2 x rame Ethernet e 2 x PoE
SCX 4POE 2LXSCX 2POE 2LXSCX 4POE 2TSCX 2POE 2T
Porte Uplink2 x fibra ottica 2 x fibra ottica2 x rame Ethernet2 x rame Ethernet
Collegamenti telecamere4 x PoE 2 x PoE4 x PoE2 x PoE
Cod. art.1102626110854311085421108544
Smart Camera Box: 2 x fibra ottica e 4 x PoESmart Camera Box: 2 x fibra ottica e 2 x PoESmart Camera Box: 2 x rame Ethernet e 4 x PoESmart Camera Box: 2 x rame Ethernet e 2 x PoE
SCX 4POE 2LXSCX 2POE 2LXSCX 4POE 2TSCX 2POE 2T
Porte Uplink2 x fibra ottica 2 x fibra ottica2 x rame Ethernet2 x rame Ethernet
Collegamenti telecamere4 x PoE 2 x PoE4 x PoE2 x PoE
Cod. art.

Soluzione modulare con componenti personalizzati

Oltre alla Smart Camera Box, Phoenix Contact offre un'ampia gamma di prodotti industriali della tecnica di collegamento e comunicazione combinabili per realizzare una soluzione orientata all'applicazione tra telecamera e server video. Così otterrai da un unico fornitore tutti i componenti dell'infrastruttura per realizzare un sistema di monitoraggio video affidabile e adattarlo in modo flessibile.

Componenti modulari per il sistema di monitoraggio video  

Soluzione modulare per la videosorveglianza con componenti personalizzati per la scatola di connessione

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Smart Camera Box

All-in-One-Device per il sistema di monitoraggio video.