Ripartizione dei segnali per i sistemi Standard I/O

Ripartizione dei segnali per i sistemi Standard I/O

I nostri Termination Carrier offrono una soluzione Plug & Play per la ripartizione dei segnali per i sistemi Standard I/O: i portamoduli vi aiutano a collegare rapidamente e senza errori i classici dispositivi su guida DIN alle schede I/O standard del vostro sistema di automazione, utilizzando il cablaggio di sistema VARIOFACE preconfezionato.

I vantaggi con il nostro Termination Carrier per la ripartizione dei segnali per i sistemi Standard I/O

  • Risparmio di spazio grazie alla struttura compatta
  • Elevata disponibilità dell’impianto grazie alla custodia robusta e al circuito stampato del Termination Carrier, disaccoppiato meccanicamente
  • Facilità di cablaggio grazie ai set di cavi codificati e innestabili e ai cavi di sistema preassemblati
  • Adattamento ottimale grazie ai diversi connettori di sistema e adattatori frontali per le schede I/O dei vari sistemi di automazione
  • Facilità di manutenzione mediante sostituzione del modulo swap ed elementi di connessione facilmente accessibili
  • Progettazione unica per guide di supporto e applicazioni di sistema

Nuovi prodotti

Termination Carrier per Siemens ET200SP HA

Termination Carrier per Siemens ET200SP HA

Collegamento al sistema periferico decentralizzato

Il Termination Carrier consente di collegare senza errori in modalità Plug and Play diversi tipi di segnali al Siemens SIMATIC ET200SP HA. L'uso dei classici dispositivi su guida DIN richiede un solo progetto ingegneristico per le applicazioni su guida DIN e di sistema.

Caratteristiche principali

  • Per isolatore galvanico NAMUR Ex i MACX Analog
  • Per isolatore galvanico d'ingresso e di alimentazione Ex i MACX Analog
  • Per isolatore galvanico di uscita Ex i MACX Analog
  • Per i relè di accoppiamento PSR-MINI-SIL

I vantaggi

  • Collegamento rapido del segnale al Siemens SIMATIC ET200SP HA
  • Ingombro ridotto grazie alla struttura compatta
  • Elevata disponibilità dell’impianto grazie alla custodia robusta e al circuito stampato del Termination Carrier disaccoppiato meccanicamente
  • Facilità di cablaggio grazie ai set di cavi codificati e innestabili e ai cavi di sistema preassemblati
  • Facilità di manutenzione mediante sostituzione del modulo hot swap ed elementi di connessione facilmente accessibili

Termination Carrier MACX Analog senza accessori
Prodotti Interface analogici, Interface Cabling, MACX e Termination Carrier
Grande varietà di connettori di sistema e adattatori frontali: MACX Analog, cablaggio di sistema, Termination Carrier, isolatori galvanici
 Termination Carrier MACX Analog Hot-Swap
Termination Carrier MACX Analog e dispositivo per guide DIN
Termination Carrier MACX Analog senza accessori

Lo stabile supporto in alluminio resistente alle vibrazioni è dotato di un profilo per l'attacco di dispositivi su guida DIN standard. Inoltre, il circuito stampato con terminazioni è disaccoppiato meccanicamente.

Prodotti Interface analogici, Interface Cabling, MACX e Termination Carrier

Collegamento rapido e sicuro dei dispositivi su guida DIN standard al circuito stampato del Termination Carrier tramite set di cavi a innesto dotati di codifica.

Grande varietà di connettori di sistema e adattatori frontali: MACX Analog, cablaggio di sistema, Termination Carrier, isolatori galvanici

Per un adeguamento ottimale alle schede I/O del tuo sistema di automazione sono disponibili diversi connettori di sistema e adattatori frontali, come ad esempio:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa

 Termination Carrier MACX Analog Hot-Swap

I punti di connessione facilmente accessibili e la sostituzione del modulo swap ti semplificano il servizio.

Termination Carrier MACX Analog e dispositivo per guide DIN

In caso di utilizzo di dispositivi su guide DIN standard, tutto ciò di cui avete bisogno è un design d'ingegneria per applicazioni su guide DIN standard e di sistema.

Termination Carrier MINI Analog Pro nel quadro elettrico

La soluzione salvaspazio per la tua ripartizione dei segnali per i sistemi Standard I/O

Il Termination Carrier, in combinazione con gli isolatori galvanici ultracompatti MINI Analog Pro, assicura un'eccezionale densità di cablaggio nel quadro elettrico.
Risparmia fino al 65 % di spazio in più rispetto alle soluzioni comunemente disponibili sul mercato:
Struttura compatta: altezza di 160 mm e profondità di circa 175 mm, incluso il modulo fissato a scatto.
Collegamenti del sistema disposti in modo poco ingombrante: il raggio del cavo di sistema non sporge dai moduli.
Il supporto per guida DIN con supporto terminale integrato permette di affiancare più Termination Carrier uno dopo l'altro.
Grazie al Termination Carrier e a MINI Analog Pro potrai installare fino a 320 canali in un quadro elettrico da 80 x 200 cm.

E-paper
Elaborazione di segnali e protezione contro le esplosioni

Elaborazione, trasmissione e visualizzazione di segnali senza interferenze e in sicurezza grazie all'isolamento galvanico a 3 vie: la nostra gamma prodotti per l'elaborazione di segnali e la protezione contro le esplosioni copre tutti i compiti di trasmissione del segnale senza interferenze e in sicurezza, come ad esempio gli isolatori galvanici NAMUR, gli isolatori galvanici bipolari, i convertitori di temperatura, gli isolatori di alimentazione, ecc.

Apri l'e-paper
Copertina della brochure "Elaborazione di segnali e protezione contro le esplosioni"