Morsetti sensore/attuatore

Morsetti sensore/attuatore

Risparmio di tempo e spazio

Cablate i sensori e gli attuatori in modo completo con un morsetto.

Torna a Connessione Push-in

Categorie

Cerca in Morsetti sensore/attuatore

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Grazie alla loro forma compatta, i morsetti sensore/attuatore sono adatti per il cablaggio di controllori per macchine moderne. Questi morsetti a profilo identico possono essere ponticellati in modo continuo con il sistema di ponticellamento a pettine CLIPLINE complete, offrendovi così la massima flessibilità

I vantaggi

  • Ampia varietà di prodotti grazie alle versioni con funzione PE o di indicazione luminosa
  • Risparmio di spazio grazie alle varianti per attuatori e attuatori bipolari
  • Chiarezza ottimale dei collegamenti di segnale grazie a molteplici opzioni di marcatura
  • Espansione modulare fino a 50 poli grazie ai morsetti di alimentazione con lo stesso profilo

Riduzione del cablaggio

Morsetti sensore/attuatore  

Cablaggio salvaspazio di sensori e attuatori

Riducete il numero di cavi utilizzati scegliendo i morsetti sensore/attuatore di Phoenix Contact. Potete collegare sensori e attuatori a 3 o 4 conduttori. Con i ponticelli potete distribuire il potenziale positivo/negativo e ridurre così notevolmente il cablaggio.

Accanto ai morsetti standard vi offriamo altre versioni con indicatori luminosi.

Alimentazione

Morsetto sensore/attuatore a 3 conduttori  

Morsetto sensore/attuatore a 3 conduttori

Collegate i morsetti sensore/attuatore a 3 o 4 conduttori per risparmiare spazio e tempo: scegliete i morsetti sensore/attuatore di Phoenix Contact.

Approfittate di tutti i vantaggi:

  • Alimentazione mediante i morsetti di alimentazione
  • Alimentazione o estensione dell'energia tramite morsetti di alimentazione
  • Utilizzo dei morsetti di alimentazione in un punto desiderato della morsettiera
  • Semplice ponticellamento e ripartizione del potenziale grazie ai ponticelli ad innesto brevettati del sistema CLIPLINE complete

 

Ingombro limitato

Morsetto sensore/attuatore sottile  

Morsetto sensore/attuatore sottile

La morsettiera PTIO vi offre la possibilità di cablare iniziatori e attuatori risparmiando spazio e tempo. Questi morsetti vi consentono di cablare sensori bipolari ad una larghezza dei morsetti di soli 3,5 mm. È inoltre possibile collegare in un unico morsetto anche iniziatori e attuatori a due o tre conduttori. Nonostante la larghezza ridotta i morsetti offrono:

  • Utilizzo semplice grazie alla connessione Push-in
  • Possibilità di prova su ogni punto di connessione
  • Superfici di siglatura ampie e facilmente leggibili
  • Connessione di iniziatori bipolari

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591