Torna alla panoramica

Collegamento dei segnali rapido e privo di errori grazie ai Termination Carrier per MINI Analog Pro

Collegamento del segnale rapido e privo di errori

Termination Carrier con isolatori galvanici MINI Analog  

Termination Carrier con dispositivi per guide di supporto standard

I Termination Carrier compatti combinano i vantaggi dei dispositivi modulari montati su guida DIN con quelli del cablaggio di sistema.

Tra le numerose tipologie di prodotti potrete scegliere la soluzione adeguata per la vostra elaborazione del segnale.

Plug and Play - possibilità di cablaggi di sistema preassemblati consentono di collegare i moduli ai componenti I/O specifici del controllo, il tutto rapidamente e senza errori.

Compattezza: per il massimo risparmio di spazio

Quadro elettrico da 80 x 200 cm con termination carrier MINI Analog  

Fino a 320 canali in un quadro elettrico da 80 x 200 cm

Il Termination Carrier, in combinazione con gli estremamente compatti isolatori galvanici MINI Analog Pro, assicura un'eccezionale risparmio di spazio nel quadro elettrico.

Potrete risparmiare fino al 65 percento di spazio in più rispetto alle soluzioni comunemente disponibili sul mercato:

  • formato compatto: con un'altezza di 160 mm e una profondità di circa 175 mm, incluso il modulo fissato a scatto.
  • La disposizione dei collegamenti del sistema è progettata in modo da risparmiare spazio al suo interno, questo permette al raggio del cavo di sistema di rientrare nei moduli.
  • Il supporto per guida DIN con terminale integrato permette di affiancare più Termination Carrier uno dopo l'altro.

Grazie al Termination Carrier e a MINI Analog Pro potrete installare fino a 320 canali in un quadro elettrico da 80 x 200 cm.

Resistenza, per un'elevata affidabilità dell'impianto

Rappresentazione del concetto di alimentazione modulare  

Sistema di alimentazione modulare per un'elevata disponibilità

Il termination carrier è particolarmente robusto: 

  • solido profilo in alluminio resistente alle vibrazioni
  • profilo guida di supporto integrato, per il fissaggio sicuro dei moduli
  • Circuito stampato protetto nel profilo, con disaccoppiamento meccanico

Sistema di alimentazione modulare

Gli isolatori galvanici sono collegati a un modulo di alimentazione separato tramite connettori per guide di supporto integrati. Di conseguenza, il circuito stampato del termination carrier è realizzato in modo passivo: non contiene alcun componente attivo il cui guasto richiederebbe la sostituzione del termination carrier.

Il concetto di alimentazione modulare garantisce:

  • Alimentazione semplice o ridondante e disaccoppiata da diodi, a scelta
  • Fusibili sostituibili

Facilità di manutenzione: documentazione e messa in funzione semplificate

Termination Carrier con profilo guida di supporto integrato  

Termination Carrier con profilo guida di supporto integrato per l'alloggiamento di dispositivi per guide di supporto

Sul Termination Carrier vengono impiegati esclusivamente dispositivi per guide di supporto standard; non sono richiesti dispositivi speciali.

Di conseguenza, il termination carrier richiede una manutenzione particolarmente semplice:

  • Unica progettazione per guide di supporto standard e applicazioni di sistema
  • Collegamento rapido e sicuro al circuito stampato del Termination Carrier tramite set di cavi a innesto dotati di codifica
  • Connessione lato controllore all'adattatore frontale tramite cavi di sistema preconfezionati
  • Pratico accesso ai collegamenti del sistema e ai morsetti per il collegamento dei moduli
  • possibilità di sostituire i moduli durante il funzionamento, hot swap

Flessibilità: per un adeguamento ottimale alle singole esigenze

Lunghezze profilo senza griglia  

Lunghezze profilo senza griglia per numeri di canali specifici per il controllore

Oltre ai Termination Carrier con configurazione dei pin 1:1 e disaccoppiamento del segnale HART opzionale, sono disponibili ulteriori varianti specifiche della centrale di controllo, in fase di pianificazione o realizzate da noi su richiesta.

Contattateci:

  • Lunghezze profilo senza griglia per un numero I/O specifico per il controllore
  • Adattamenti specifici e ottimizzati delle schede I/O di diversi sistemi di automazione con tipi di connettori di sistema e adattatori frontali differenti.

Cablaggio di sistema professionale

I cavi di sistema consentono di collegare il termination carrier al controllore  

Rapido collegamento alle schede I/O specifiche per i controllori

Con gli universali Termination Carrier potrete collegare fino a 16 amplificatori di isolamento MINI Analog Pro con le schede di ingresso e di uscita dei sistemi di automazione.

Con il cablaggio di sistema preconfezionato VARIOFACE, potete collegare il termination carrier al controllore in modo rapido e senza errori.

I cavi dispongono di canali multipolari e collegamenti si a standard che specifici per controllori, per esempio:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • Altre soluzioni personalizzate

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura