Moduli di ridondanza attivi

Moduli di ridondanza attivi

Separato in modo coerente

Ridondanza completa fino all'utenza con QUINT S-ORING

Torna a Moduli di ridondanza

Categorie

Cerca in Moduli di ridondanza attivi

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I moduli di ridondanza attivi QUINT ORING dispongono della ACB Technology (Auto Current Balancing).
Questo significa che gli alimentatori di tensione sono bilanciati tra loro, durando di conseguenza più a lungo.

I moduli S-ORING con instradamento del conduttore fino al carico, in combinazione con l'alimentazione di tensione QUINT POWER, segnalano tutte le condizioni operative critiche del sistema ridondante.

I vantaggi

  • Monitoraggio preventivo delle funzioni: monitoraggio costante della tensione di ingresso, della corrente di uscita e della linea di disaccoppiamento
  • Ridondanza continua fino all'utenza con due morsetti di uscita positivi
  • Durata raddoppiata grazie alla suddivisione uniforme del carico
  • Risparmio di energia del 70% grazie a MOSFET
  • La protezione contro le sovratensioni sull'uscita (Over Voltage Protection) massimizza la sicurezza d'esercizio
  • I moduli di ridondanza attivi sono parte del sistema COMPLETE line

Modulo di ridondanza monocanale S-ORING

Modulo di ridondanza monocanale S-ORING  

Modulo di ridondanza monocanale S-ORING

Sfruttate i nuovi moduli SINGLE ORING per il disaccoppiamento. Cablando le linee in modo ridondante, separandole fino al carico.

In combinazione con gli alimentatori di tensione QUINT POWER di 4ª generazione, la tensione d'ingresso e il disaccoppiamento vengono costantemente monitorati. Il controllo funzionale preventivo comunica gli stati operativi critici del sistema ridondante.

Con l'Over Voltage Protection (OVP) gli apparecchi proteggono le utenze sensibili contro le sovratensioni statiche massimizzando la sicurezza di esercizio:

  • Variante VP > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
  • Variante Plus > 28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+) 

Disaccoppiamento, monitoraggio e regolazione con QUINT ORING

QUINT ORING con ACB Technology  

QUINT ORING con ACB Technology

La tecnologia ACB Technology (Auto Current Balancing) dei moduli QUINT ORING raddoppia la durata degli alimentatori di tensione collegati in ridondanza, garantendo l'equiripartizione attiva della corrente erogata dai due alimentatori.

Con un sistema composto da due alimentatori di tensione QUINT POWER e un QUINT ORING, la tensione d'ingresso, la corrente d'uscita e il disaccoppiamento vengono monitorati in modo permanente. Un'eventuale perdita di ridondanza è quindi segnalata tempestivamente.

Durata raddoppiata grazie all'ACB Technology

QUINT ORING con ACB Technology  

Massima affidabilità dell'impianto grazie alla ACB Technology

A causa di differenti tensioni d'uscita degli alimentatori, succede spesso che un solo alimentatore eroghi la corrente necessaria al carico, mentre l'altro funziona a vuoto. Questa condizione porta ad un'eccessiva sollecitazione dell'alimentatore e di conseguenza ad una riduzione della vita elettrica.

L'ACB Technology garantisce l'equiripartizione di entrambi gli alimentatori di tensione raddoppiando così la durata del circuito di ridondanza.

Riconoscere ed evitare le condizioni critiche

Moduli di ridondanza attivi per requisiti energetici elevati  

È possibile selezionare il valore di soglia della corrente di carico.

Un controllore, che ha bisogno di 5 A, viene alimentato con due alimentatori ridondanti, con 5 A di corrente nominale ciascuno. Se viene collegato un ulteriore carico con 3 A, gli alimentatori di tensione forniscono 8 A senza problemi e senza cali di tensione tramite la riserva di potenza POWER BOOST. Tuttavia, in questo caso, non vi è più alcuna ridondanza. Se una delle alimentazioni di tensione si guasta, il secondo dispositivo non può mettere a disposizione gli 8 A necessari. Per questo motivo è importante controllare la corrente di carico. Con i moduli QUINT ORING l'operatore dell'impianto si accorge immediatamente dell'assenza della ridondanza. Questi rilevano gli stati operativi critici all'interno della linea di alimentazione segnalandoli tempestivamente.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS