Morsetti componibili per aree Ex

Morsetti componibili per aree Ex

Omologazione secondo lo standard Ex

Per ogni applicazione Ex la soluzione più adatta.

Cerca in Morsetti componibili per aree Ex

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Phoenix Contact è in grado di offrire una vasta gamma di connessioni omologate Ex per le tecnologie di processo. Grazie all'utilizzo di materiali di qualità per l'isolamento e il contatto, i morsetti componibili sono particolarmente adatti per i settori industriali soggetti al rischio di esplosioni. I morsetti omologati per le aree a rischio di esplosione sono morsetti componibili standard. Oltre alle comuni omologazioni, sono conformi alla norma IEC/EN 60079-7 di un certificato IECEx e ATEX di uno degli istituti di certificazione autorizzati CE.

I vantaggi

  • Vasta gamma di morsetti componibili standard per tutte le tecnologie di connessione con omologazione Ex
  • Utilizzo in totale sicurezza grazie ai pregiati materiali dei contatti
  • Soluzioni compatte grazie all'utilizzo di morsetti fusibili e sezionatori di dimensioni ridotte

Morsetti componibili per la tipologia di protezione a sicurezza aumentata "e" in zona Ex 1 e 2 o 21 e 22

Morsetti componibili per tipologia di protezione a sicurezza aumentata  

Morsetti componibili per tipologia di protezione a sicurezza aumentata "e"

Se installati seguendo le istruzioni, i morsetti componibili soddisfano i requisiti di protezione a sicurezza aumentata "e". I morsetti componibili sono quindi omologati per l'installazione nella zona 2 e soprattutto nella zona 1, ovvero nella vera e propria area Ex. Tuttavia, solo a condizione che i morsetti siano installati in morsettiere omologate. Anche le scatole di giunzione devono essere omologate per la tipologia di protezione "e" e conformi almeno al grado di protezione IP54.

Informazioni dettagliate sui morsetti componibili in area Ex e ed Ex i possono essere visionate nell'area Download dei rispettivi morsetti componibili omologati.

Morsetti componibili per tipologia di protezione a sicurezza intrinseca "i" in zona Ex 0, 1 e 2 o 20, 21 e 22

Morsetti componibili per tipologia di protezione a sicurezza intrinseca i  

Morsetti componibili per tipologia di protezione a sicurezza intrinseca 'i'

Nelle applicazioni con tipologia di protezione a sicurezza intrinseca "i", non è necessaria un'omologazione speciale per i morsetti componibili. In questo caso, è possibile utilizzare, oltre a quelli omologati Ex e, anche altri morsetti standard alla luce di IEC/EN 60079-11.

Morsetti componibili per aree Ex nA / Ex ec in zona Ex 2 o 22

Sicurezza intrinseca Ex nA  

Morsetti componibili per il tipo di protezione “nA / ec“

L'ampia gamma di morsetti portafusibili e morsetti sezionatori offre numerose soluzioni per le aree a rischio di esplosione. Con la combinazione della leva del fusibile, passaparete e piedino PE, il cablaggio del circuito di segnale schermato avviene con un solo morsetto portafusibile a più piani.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591