Morsetti componibili

Morsetti componibili

Tutte le tecnologie di connessione, un unico sistema

Il sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete è unico: consente di scegliere liberamente la tecnologia di connessione.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Connessione Push-in
    Connessione Push-in

    Le forze di inserzione ridotte dei morsetti Push-in consentono un innesto dei conduttori semplice e diretto.

  • Connessione a molla
    Connessione a molla

    La connessione a molla, compatta, fornisce un collegamento sicuro e costante in caso di esposizione a forti vibrazioni.

  • Connessione rapida
    Connessione rapida

    Il brevettato contatto a perforazione di isolante consente un collegamento con tempi ridotti senza pretrattamento dei conduttori.

  • Connessione a vite
    Connessione a vite

    La connessione a vite apprezzata a livello mondiale soddisfa anche i più esigenti e copre un'ampia gamma di campi di applicazione.

  • Collegamento a bullone
    Collegamento a bullone

    Connessioni sicure e resistenti nel tempo: connessione di più cavi tramite diversi capicorda per singolo bullone.

  • Connessione a barriera
    Connessione a barriera

    Il cablaggio dei cavi con morsetti a barriera è pratico e veloce grazie alla connessione a barriera.

  • Connessione speciale
    Connessione speciale

    Sistemi di connessione speciali per esigenze specifiche nel settore industriale.

Cerca in Morsetti componibili

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Che scegliate la tecnologia di connessione Push-in, a vite, a molla, rapida o a bullone, grazie al doppio vano funzionale tutte le soluzioni sono combinabili a piacere fra loro e condividono gli stessi accessori.

I vantaggi

  • Totale flessibilità: morsetti componibili con diverse tecnologie di connessione combinabili a piacere
  • Possibilità di ponticellamento e verifica grazie al doppio vano funzionale
  • Risparmio sui costi grazie ad accessori di ponticellamento, siglatura e verifica standardizzati

CLIPLINE complete, tutte le tecnologie di connessione, un unico sistema

Sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete  

Sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete

Il sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete consente di rispondere in modo flessibile alle esigenze dei clienti: in tutto il mondo e per tutte le applicazioni. Scegliete tra i seguenti tipi di connessione:

  • Semplice connessione Push-in PT e PTV
  • Connessione a vite universale UT
  • Connessione a molla compatta ST
  • Connessione rapida QUICKON QT
  • Soluzioni di connessione a innesto COMBI
  • Resistente connessione a bullone RT

CLIPLINE complete, accessori standardizzati per tutti i tipi i morsetti componibili

Gli stessi accessori per tutte le tecnologie di connessione  

Gli stessi accessori per tutte le tecnologie di connessione

CLIPLINE complete offre accessori standardizzati per tutte le tecnologie di connessione:

  • Gli accessori standardizzati per la siglatura e la verifica consentono di ridurre i costi logistici e di magazzino.
  • Tutti i morsetti componibili possono essere combinati a piacere grazie al doppio vano funzionale.
  • L'area di innesto standard del sistema di collegamento COMBI consente di realizzare applicazioni modulari risparmiando tempo.
  • La zona di sezionamento multifunzione standardizzata di tutti i morsetti sezionatori può alloggiare connettori diversi.

CLIPLINE complete, competenza nella tecnologia di connessione

Sistema di morsetti componibili omologato a livello internazionale  

Sistema di morsetti componibili omologato a livello internazionale

I morsetti componibili di Phoenix Contact vengono sottoposti a severi test in conformità alle norme standard. I risultati dei test consentono l'utilizzo dei morsetti componibili in tutti i settori, come ad es.:

  • Costruzione di macchine ed impianti
  • Tecnica di processo
  • Chimica e petrolchimica
  • Industria ferroviaria
  • Cantieristica navale
  • Ingegneria energetica

I morsetti componibili soddisfano e superano i requisiti normativi grazie a processi di produzione affidabili e all'utilizzo di materiali di alta qualità.

CLIPLINE complete: connessione, protezione e ripartizione di potenziale

Morsetti componibili CLIPLINE complete e protezione dei dispositivi PTCB  

Ampliate in modo facile e veloce i morsetti componibili con la protezione dei dispositivi elettronica adatta

Completate le vostre applicazioni in modo facile e veloce con la protezione ideale. Usate l'interruttore di protezione elettronico PTCB adatto nel design CLIPLINE complete.

  • Collegate i morsetti componibili e la protezione dei dispositivi agli accessori standard del sistema CLIPLINE complete.
  • Adattate in modo individuale la protezione dei dispositivi all'applicazione e riducete i costi di magazzino grazie a valori di corrente impostabili tra 1 e 8 A.
  • Risparmiate tempo e spazio per l'installazione grazie alla tecnologia di connessione Push-in senza utensili e alla larghezza ridotta del PTCB.

PROJECT complete: il digitale diventa reale

Software per la progettazione e la siglatura PROJECT complete  

Software per la progettazione e la siglatura PROJECT complete

Il software per la progettazione e la siglatura PROJECT complete supporta l'utente nell'intero processo di costruzione del quadro elettrico. Il programma offre un'interfaccia utente intuitiva e consente la progettazione personalizzata, il controllo automatico e l'ordine diretto di morsettiere. Gli elenchi dei pezzi selezionati vengono trasmessi online direttamente a Phoenix Contact. Riceverete immediatamente un preventivo e le informazioni sulla disponibilità dei prodotti. PROJECT complete dispone di interfacce ottimizzate per tutti i programmi CAE standard. Inoltre, potrete realizzare in modo pratico e semplice siglature su diversi materiali.

Scatole di connessione e custodie vuote

Scatole di connessione CLIPSAFE e custodie vuote  

Scatole di connessione CLIPSAFE e custodie vuote

Con CLIPSAFE, Phoenix Contact offre un programma prodotti innovativo e di qualità di custodie vuote, custodie vuote lavorate e scatole di connessione in acciaio inossidabile e poliestere. Con le omologazioni corrispondenti, CLIPSAFE può essere usato in zone Ex. La gamma di custodie convince per varietà e versatilità ed è concepita su misura per le vostre applicazioni.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Volete un appuntamento digitale? Chiedete a Conny

Richiedete un appuntamento online con i nostri esperti. Conny fisserà un appuntamento ad hoc.

conny
Chattate con Conny