Cablaggio sensore/attuatore

Cablaggio sensore/attuatore

Affidabilità in campo

Collegate i vostri sensori e i vostri attuatori in campo in modo rapido e sicuro. Vi offriamo gamme complete di prodotti per il cablaggio passivo in campo.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Connettori
    Connettori

    I connettori confezionabili consentono di organizzare il cablaggio sul campo in modo affidabile.

  • Cavi confezionati
    Cavi confezionati

    Collegamento rapido e pratico di sensori e attuatori sul campo grazie ai cavi confezionati.

  • Connettore e cavo per valvole
    Connettori e cavi per valvole

    I connettori per valvole consentono l'azionamento affidabile delle valvole nelle operazioni quotidiane complesse.

  • Scatole di distribuzione
    Scatole di distribuzione

    Le scatole di distribuzione uniscono e distribuiscono i segnali in modo rapido e chiaro sul campo.

  • Adattatori e distributori
    Adattatori e distributori

    I distributori e gli adattatori consentono massima flessibilità durante il cablaggio.

Cerca in Cablaggio sensore/attuatore

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Garantite il funzionamento del vostro impianto con una gamma completa di prodotti e soluzioni per la connessione di sensori e attuatori. Per applicazioni standard o cablaggi in settori esigenti e applicazioni speciali: sfruttate i vantaggi offerti dai connettori circolari compatti per le vostre interfacce e i vostri supporti: per segnali, dati e potenza.Offriamo tutti i numeri di poli e le codifiche in un piano di inserimento standard. Oltre a connettori confezionabili e cavi confezionati, la gamma di prodotti comprende anche connettori per dispositivi e distributori. 

I vantaggi

  • Flessibile grazie alla gamma completa con dimensioni da M8 a M12
  • Innesto rapido e sicuro anche in spazi ristretti con i connettori M12 Push-Pull
  • Anche in condizioni ambientali estreme viene garantita una connessione schermata totalmente sicura e affidabile grazie all'Advanced Shielding Technology
  • Risparmio di spazio grazie ai connettori multipolari
  • Comodo: maggiore disponibilità della macchina grazie a una diagnostica rapida e semplice

Lavoro ridotto al minimo

Cablaggio rapido e chiaro di numerosi componenti di campo con le scatole di distribuzione e i distributori M12  

Semplice ripartizione del segnale in campo

Il cablaggio sensore/attuatore a innesto consente di risparmiare tempo e denaro rispetto al complesso cablaggio dei singoli componenti in campo. Interfacce standardizzate assicurano un'installazione rapida e pratica, senza alcun lavoro meccanico.

 

Straordinaria varietà

Straordinaria varietà  

Tutti i numeri di poli e le codifiche in un unico piano di inserimento standard

I connettori M8 e M12 si sono affermati come standard nel settore industriale. La nostra gamma di prodotti per segnali, dati e potenza amplia i campi applicativi ed è unica sul mercato grazie alla sua varietà. Approfittate dei vantaggi e affidatevi a Phoenix Contact, leader nelle tecnologie di connessione.

I vantaggi

  • Tutto in una forma compatta: da una trasmissione dati sicura e veloce a una trasmissione del segnale multipolare, fino a un cablaggio M12 POWER innovativo
  • Cablaggio completo per tutte le interfacce, dal livello di campo al dispositivo
  • Affidabilità nell'utilizzo grazie alla struttura resistente e ai materiali di qualità con grado di protezione IP65/IP67

Soluzioni di cablaggio M8 per il Single Pair Ethernet

Soluzioni di cablaggio M8 per il Single Pair Ethernet  

Soluzioni di cablaggio M8 per il Single Pair Ethernet

Ethernet è il protocollo di comunicazione leader per le reti dati locali (LAN). Con il Single Pair Ethernet (SPE) ora questo protocollo affermato raggiunge anche gli ultimi livelli di automazione. Il cablaggio dati normalizzato a un polo trasmette senza problemi i dati fino a 1 GBit/s e potenze fino a 60 W con una portata fino a 1.000 m. I connettori M8 compatti nella variante con connettore maschio e con connettore femmina consentono la facile integrazione in sensori convenzionali, realizzando anche connessioni volanti. SPE rappresenta quindi la base per una connessione orientata al futuro: dal sensore fino al cloud.

M12 PUSH-PULL: il nuovo standard per l'automazione di fabbrica

Connettori M12 con bloccaggio rapido Push-Pull  

Connettori M12 con bloccaggio rapido Push-Pull

I connettori M12 Push-Pull si bloccano in modo comodo e affidabile tramite il semplice innesto. In particolare in spazi ristretti e in applicazioni con elevata densità di cablaggio, il bloccaggio rapido offre una connessione di dispositivi semplice e senza utensili. Grazie alle varianti di connettori maschi e femmina, potete collegare facilmente i sensori e implementare le connessioni volanti nel campo. La compatibilità d'innesto con gli standard presenti sul mercato e la semplice integrazione di dispositivi garantiscono la massima disponibilità a livello mondiale.

Cablaggio per applicazioni speciali

Programmi di cablaggio per applicazioni speciali  

Programmi di cablaggio per applicazioni speciali

Per i requisiti che vanno oltre le classiche specifiche del settore industriale, Phoenix Contact offre gamme di prodotti speciali.

I nostri programmi speciali sono perfetti per:

  • Zona a contatto con i prodotti e zona con irrorazione nell'industria alimentare
  • Applicazioni per esterni, come ad esempio le macchine edili
  • Applicazioni nel settore ferroviario con requisiti elevati in materia di vibrazioni e incendi
  • Utilizzo in applicazioni robotizzate e con catene portacavi
  • Applicazioni di potenza anche in ambienti con poco spazio

 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cablaggio sensore/attuatore

Assistenza


Advanced Shielding Technology

Concetto di schermatura unico per connettori confezionati.

Volete un appuntamento digitale? Chiedete a Conny

Richiedete un appuntamento online con i nostri esperti. Conny fisserà un appuntamento ad hoc.

conny
Chattate con Conny