Morsetti componibili per il fotovoltaico

Morsetti componibili per il fotovoltaico

Innovazione e perfezione

Morsetti componibili innovativi per le esigenze specifiche dei sistemi fotovoltaici.

Torna a Morsetti componibili

Categorie

Cerca in Morsetti componibili per il fotovoltaico

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Create insieme a Phoenix Contact un'alimentazione energetica ecologica ed economica. Da decenni siamo partner competenti e affidabili nel settore del fotovoltaico. Per tutte le operazioni di cablaggio sono disponibili i morsetti componibili adatti per tensioni fino a 1500 V DC.

I vantaggi

  • Semplice protezione dei moduli con i morsetti portafusibili e a diodi compatti
  • Separazione sicura delle stringhe con i morsetti sezionatori fino a 1000 V DC
  • Cablaggio rapido e salvaspazio con i morsetti collettori del potenziale compatti
  • Ampia gamma di morsetti componibili a partire da 1000 V DC
  • Riduzione dei costi logistici grazie alla gamma di accessori universali della serie CLIPLINE complete

Requisiti dei morsetti componibili per impiego nelle applicazioni fotovoltaiche

Morsetti componibili per applicazioni fotovoltaiche  

Morsetti componibili per applicazioni fotovoltaiche

Mentre nell'area AC dell'impianto solare possono essere utilizzati prodotti prevalentemente standard, l'area DC deve essere trattata in modo specifico. Per mantenere bassa la perdita di potenza, i moduli PV sono collegati in stringhe e la tensione dell'impianto viene aumentata.
Le tensioni a vuoto degli impianti fotovoltaici arrivano a 1500 V DC.
Le elevate tensioni DC impongono requisiti particolari ai componenti installati. Grazie alla tensione continua presente, diversamente dalla tensione alternata, sulla superficie degli elementi da isolare possono formarsi piccole tracce superficiali. I componenti utilizzati in questo campo devono soddisfare pertanto i requisiti più elevati in termini di distanze in aria e superficiali.
Per limitare le correnti inverse che si possono creare in caso di cortocircuito, le singole stringhe devono essere protette. Per i moduli cristallini questo avviene preferibilmente mediante fusibili 10,3 x 38 mm, mentre per i moduli a strato sottile mediante diodi di blocco, inseriti nel circuito di corrente.

I morsetti componibili e i fusibili di Phoenix Contact soddisfano in modo particolare i requisiti degli impianti fotovoltaici. Un riepilogo di tutti i componenti è disponibile nella brochure: "Componenti e sistemi per il fotovoltaico".

Protezione affidabile per moduli fotovoltaici cristallini e a strato sottile

Protezione per moduli fotovoltaici cristallini e a strato sottile  

Protezione per moduli fotovoltaici cristallini e a strato sottile

I moduli cristallini si contraddistinguono per l'elevato grado di efficienza in condizioni di luce buone. A confronto con i moduli a strato sottile forniscono correnti di stringa decisamente superiori. I morsetti portafusibili compatti proteggono i cavi fotovoltaici da correnti inverse pericolose. 

I moduli a strato sottile si contraddistinguono, a confronto con i moduli cristallini, per le vantaggiose prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e per la loro sensibilità verso le correnti di ritorno. Per una protezione rapida e affidabile contro le correnti di ritorno vengono spesso utilizzati diodi di bloccaggio azionati in serie.

Morsetti universali per conduttori in alluminio UBAL

Morsetti Al/Cu UBAL  

Morsetti Al/Cu UBAL

La nuova serie di morsetti Al/Cu è stata testata secondo i più recenti standard ed è particolarmente adatta per applicazioni come il fotovoltaico.

Questi morsetti universali consentono di collegare conduttori in alluminio e rame in un solo morsetto.

I morsetti Al/Cu sono disponibili in quattro sezioni trasversali, che consentono la connessione di conduttori in alluminio da 6 mm² a 240 mm² e di conduttori in rame da 2,5 mm² a 240 mm².

Morsetti portafusibili a leva per il fotovoltaico UK 10,3-HESI

Morsetto portafusibili a leva  

Sostituzione rapida e semplice dei fusibili grazie alle leve dei fusibili azionate frontalmente.

I morsetti portafusibili a leva delle serie UK 10,3-HESI 1000V e UK 10,3-HESI 1500V si adattano in modo ottimale alle esigenze del fotovoltaico. Sono qualificati secondo le norme più recenti (IEC 60947-3, IEC 60269-2, IEC 60269-6) e certificati UL. I morsetti UK 10,3-HESI consentono una gestione rapida e pratica. I fusibili possono essere sostituiti rapidamente e facilmente grazie alle leve azionate frontalmente.

Con la variante da 1000 V è possibile risparmiare ancora più tempo grazie al display. Il fusibile difettoso è indicato da un LED.

Oltre alla loro pratica maneggevolezza, i modelli UK 10,3-HESI hanno un design dotato di protezione dagli infortuni che garantisce un elevato livello di sicurezza.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591