Cablaggio M12 per applicazioni POWER

Cablaggio M12 per applicazioni POWER

Massima potenza in uno spazio ridotto

Collegamenti di energia compatti e flessibili per elevate correnti in campo.

Torna a Cablaggio per applicazioni speciali

Categorie

Cerca in Cablaggio M12 per applicazioni POWER

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La tecnologia di connessione di apparecchi non deve essere solo potente, ma anche compatta e flessibile. Con l'introduzione della trasmissione di potenza nel compatto design M12, Phoenix Contact ha posto nuovi punti di riferimento. L'innovativo sistema di cablaggio offre la massima potenza e dimensioni estremamente compatte. Connettori confezionabili, cavi POWER o distributori: con la nostra gamma completa di prodotti offriamo la soluzione giusta per ogni applicazione.

I vantaggi

  • Elevata trasmissione di potenza per applicazioni in DC o AC fino a 16 A o fino a 690 V
  • Protezione da connessioni errate grazie ai pin d'inserimento codificati
  • Advanced Shielding Technology: ampia schermatura a 360° per una protezione EMC assolutamente sicura e robustezza del sistema anche in condizioni ambientali estreme
  • Colori della codifica L conformi a PROFINET
  • Evitate cadute di tensione dovute a cavi e connettori fino a 2,5 mm²
  • Standardizzata secondo la norma IEC 61076-2-111, omologazione secondo la norma UL 2237

La soluzione più adatta per ogni applicazione

Applicazioni in AC

Collegamento di potenza in AC  

Collegamento di potenza di un motore trifase

Le codifiche M12 POWER S, K e M sono progettate per applicazioni in AC come il collegamento di potenza di un motore trifase. La codifica M alimenta anche utenze a 5 e 6 poli con fino a 8 A e 690 V.

Applicazioni in DC

Collegamento di potenza in DC  

Alimentazione di corrente per moduli I/O decentralizzati

Le applicazioni in DC a bassa tensione, come ad es. l'alimentazione di corrente di moduli I/O decentralizzati o motori DC, sono coperte dalle codifiche T e L. La codifica L a 4 poli è disponibile opzionalmente con un contatto di terra funzionale aggiuntivo. Con una tensione di 63 V è possibile trasmettere 16 A.

Schermatura e messa a terra affidabili

Connessione schermata affidabile  

Advanced Shielding Technology

Per la trasmissione di potenza, affidatevi a una connessione schermata e PE assolutamente sicura. L'Advanced Shielding Technology di Phoenix Contact ottimizza il design attuale dei connettori M12. Il metallo liquido che racchiude completamente la schermatura cavo durante il processo di produzione assicura un funzionamento affidabile e sicuro dei vostri impianti. La schermatura a 360° ad accoppiamento tra materiali non solo offre una migliore protezione EMC, ma aumenta anche le prestazioni. Il metallo liquido realizza anche il collegamento tra il contatto PE e la zigrinatura M12 a conduzione metallica. In caso di cortocircuito, l'Advanced Shielding Technology garantisce una maggiore sicurezza e riduce il rischio di incendi.

Connettori con connessione Push-Lock

Connettori con connessione Push-Lock  

Connettori con connessione Push-Lock

Per la prima volta, i connettori compatti M12 POWER con connessione Push-Lock consentono di eseguire la connessione conduttori di applicazioni in DC e AC in modo semplice e affidabile, senza l'uso di utensili. I vani morsetti vengono aperti e chiusi utilizzando una leva. In questo modo è anche possibile collegare comodamente conduttori flessibili con e senza puntalini. L'affermata tecnica a molla garantisce un collegamento stabile e sicuro. Grazie alla codifica a colori e numerica nella zona di connessione è possibile evitare errori di collegamento. Il collegamento PE a prova di vibrazioni e stabile nel tempo e la schermatura opzionale garantiscono inoltre maggiore sicurezza e l'esercizio affidabile dell'impianto.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cablaggio sensore/attuatore