Panoramica del portafoglio di lampade di segnalazione

Lampade di segnalazione

La nostra ampia gamma comprende lampade di segnalazione compatte di due tipo che fungono da indicatori per la segnalazione funzionale. Offriamo anche colonne di segnalazione classiche, meccanicamente modulari e colonne di segnalazione configurabili con IO-Link, tipicamente utilizzate sulle unità macchina. Tutte le nostre famiglie di prodotti offrono una segnalazione affidabile e sono molto robuste.

Disponibilità elevata grazie a una segnalazione chiara

Migliora la disponibilità di macchine e impianti. Con le lampade di segnalazione in due strutture o le colonne di segnalazione modulari e configurabili è possibile visualizzare in modo chiaro lo stato di macchine e impianti.

  • Costi ridotti grazie all'installazione senza utensili e alle differenti possibilità di montaggio
  • Il segnale giusto in qualsiasi situazione grazie alla molteplicità di segnali disponibili
  • Modifica rapida dell'installazione delle colonne di segnalazione grazie alla struttura modulare
  • Ampia possibilità di impiego grazie all'omologazione UL

Nuovi prodotti

Colonne di segnalazione con 9 e 15 segmenti luminosi
Lampade di segnalazione a forma di piccoli Point e Tower
MARKING Configurator aperto sul monitor del PC

Colonna di segnalazione configurabile con IO-Link

Segnalazione personalizzata

Le nuove colonne di segnalazione utilizzano IO-Link per comunicare gli stati delle macchine e dei sistemi con colori e toni regolabili singolarmente. Le colonne di segnalazione sono disponibili in due misure con 9 o 15 segmenti. La struttura robusta consente l'utilizzo in molte applicazioni.

Caratteristiche principali

  • Modalità Semaforo, Autoscale, Livello di riempimento o modalità personalizzata
  • Comunicazione IO-Link
  • Dieci diversi toni di segnale
  • Spettro dei colori RGB
  • Tecnologia di connessione M12, a 4 poli
  • 9 o 15 segmenti con e senza elemento acustico

I vantaggi

  • Elevata flessibilità grazie a configurazioni personalizzate in una colonna compatta
  • Semplice parametrizzazione in PLCnext Engineer
  • Segnalazione chiara grazie al fascio luminoso omogeneo e al corpo illuminante oloedrico
  • Struttura industriale robusta per ambienti difficili

Lampade di segnalazione per applicazioni intelligenti

Segnalazione delle unità funzionali

Le lampade presentano una struttura orientata alle applicazioni in due versioni compatte, appositamente sviluppate per l'installazione in M22. Le diverse segnalazioni sono controllate semplicemente tramite LED multicolori che utilizzano combinazioni di bit.

Caratteristiche principali

  • Multicolore e multifunzione
  • Pulsante touch anti-usura
  • Installazione M22 e collegamento M12
  • Ottima solidità del colore
  • 2 tipi
  • Modalità ECO

I vantaggi

  • Una segnalazione chiara e affidabile aumenta la disponibilità dell'impianto
  • Risparmio sui costi grazie alla semplicità di installazione
  • Ampia gamma di applicazioni (visive e acustiche) grazie a una gamma di prodotti armonizzata
  • Struttura compatta per un'installazione in spazi ristretti

Soluzioni di siglatura personalizzate

Configurazione e ordinazione direttamente online

Il configuratore MARKING Configurator offre un grado particolarmente elevato di intuitività e flessibilità per la siglatura personalizzata di materiali appositi. Il processo di ordinazione è semplice, trasparente e completamente digitalizzato - anche per quantità minime.

Caratteristiche principali

  • Configuratore online per la creazione di soluzioni di siglatura personalizzate
  • Processo di ordinazione completamente digitalizzato e trasparente
  • Oltre 2.000 materiali standard sono disponibili con siglatura personalizzata
  • Panoramica del progetto per una riordinazione semplificata

I vantaggi

  • I materiali standard possono essere ordinati singolarmente e già siglati
  • Funzioni di editing intuitive ed efficienti con struttura di menu in base al contesto
  • Evita gli errori visualizzando un'immagine digitale della singola siglatura
  • Salvataggio comodo del progetto per una facile riorganizzazione e post-elaborazione tramite "My Solutions"

Image-Map interattiva: Illustrazione di una macchina
PSD-SL Tower, Point e touchbutton
Segnalazione e interazione direttamente su un'unità di alimentazione esterna alla macchina.
PSD-SL Tower, Point e touchbutton
PSD-SL Point
La segnalazione avviene direttamente nel processo delle singole funzioni. Grazie alla loro struttura compatta, i dispositivi vengono montati direttamente sulle parti della macchina. Sono disponibili varie funzioni, come la segnalazione visiva.
PSD-SL Point
PSD-SL Tower
Segnalazione all'interno della macchina, ideale per singoli segmenti di macchina.
PSD-SL Tower
PSD-S.., PSD-SL Tower o PSD-SC
La segnalazione avviene all'esterno della macchina e offre una buona visibilità anche su lunghe distanze. È disponibile un'ampia gamma di opzioni di segnalazione visiva o acustica.
PSD-S.., PSD-SL Tower o PSD-SC
Segnalazione orientata alla funzione
Lampade di segnalazione – PSD-SL

Lampade di segnalazione a LED multicolore in custodia IP66/67 con connessione M12 e montaggio a incasso. Due strutture per l'installazione all'esterno o all'interno dell'impianto o della macchina.

Vai ai prodotti
Lampada di segnalazione, versione Point installata nella macchina
Famiglia di prodotti di lampade di segnalazione
Vista laterale Montaggio Point e Tower
Lampada di segnalazione, Tower con icone per pioggia e sole
Lampada di segnalazione, versione Tower montata nella macchina
Famiglia di prodotti di lampade di segnalazione

Le lampade di segnalazione PSD-SL sono indicatori a LED intelligenti per la visualizzazione degli stati in varie applicazioni come macchine, AGV o robot di servizio. Le lampade sono disponibili in due strutture, Point e Tower, in versioni a tre o sette colori e con diverse animazioni, come luce continua, luce lampeggiante, cambio di colore e luccicante. Ciò significa che è possibile definire e implementare gli scenari più adatti per ogni applicazione.

Vista laterale Montaggio Point e Tower

Il montaggio è una semplice installazione a incasso M22 oppure necessita di una staffa metallica disponibile come accessorio. Viene fornito il materiale per il montaggio necessario, come il dado di fissaggio M22, la piastra di bloccaggio e la guarnizione piatta. Le lampade sono collegate tramite un connettore M12 a cinque pin con codifica A.

Lampada di segnalazione, Tower con icone per pioggia e sole

Il design robusto degli indicatori a LED consente un'ampia gamma di applicazioni, non solo in ambienti interni ma anche in quelli esterni. Lo dimostra, ad esempio, l'ampio intervallo di temperatura ambientale, da -40 a +70 °C. Le luci soddisfano i gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e il grado di protezione IP6K9K per le macchine da costruzione. Hanno anche una classificazione UL Type 4/4X, specifica per l'uso in ambienti esterni.

Lampada di segnalazione, versione Tower montata nella macchina

Le intelligenti lampade di segnalazione a LED PSD-SL forniscono una segnalazione chiara e ottimizzata per l'applicazione. Grazie alla loro struttura compatta, possono essere montate vicino alla funzione (close-to-function) di cui si vuole visualizzare lo stato. Ciò consente una categorizzazione univoca, evita i malintesi e comunica istruzioni chiare.

Panoramica dei prodotti

Panoramica delle diverse strutture e funzioni

Lampada di segnalazione piccola
Lampada di segnalazione grande
Lampada di segnalazione con funzione touch
Generatore di segnali acustici
Lampada di segnalazione piccola

PSD-SL ... -P

Lampada di segnalazione grande

SD-SL … -T

Lampada di segnalazione con funzione touch

PSD-SL RGB/TB-P

Generatore di segnali acustici

PSD-SL AE-P

Numero di colori 3 o 7 3 o 7 6 nessuna
Funzioni Luce continua, cambio colore, lampeggiante, luccicante Luce continua, cambio colore, lampeggiante, luccicante Input touch, luce continua, luccicante, pulsante Segnale acustico
Struttura Point Tower Point Point
Altezza (montato) 34 mm 108 mm 34 mm 24 mm
Segnalazione orientata alla funzione
Colonne di segnalazione configurabili - PSD-SC

Le colonne di segnalazione con IO-Link sono disponibili in due lunghezze. Offrono diverse modalità di segnalazione in colori RGB, come il semaforo e la visualizzazione del livello di riempimento. Robuste e adatte all'uso interno ed esterno.

Vai ai prodotti
Colonna di segnalazione illuminata di verde sulla macchina
Tre colonne di segnalazione in colori diversi
Colonne di segnalazione in diversi colori
Colonna di segnalazione con onde acustiche illustrate
Colonna di segnalazione con IO-Link e logo PLCnext Engineer
Colonna di segnalazione con icone meteo per sole e pioggia
Tre colonne di segnalazione in colori diversi

La nuova famiglia di prodotti PSD-SC è composta da varianti in due diverse altezze. Disponibili con 9 o 15 segmenti, con o senza elemento acustico e interfaccia IO-Link di serie. Perfetti per ogni tipo di applicazione.

Colonne di segnalazione in diversi colori

L'ampia gamma di modalità di segnalazione apre numerose possibilità di applicazione. Con la modalità Autoscale l'intera superficie del corpo illuminante viene illuminata e suddivisa automaticamente in un massimo di cinque fasi. La modalità a semaforo consente di impostare una classica colonna di segnalazione. La modalità livello di riempimento visualizza il livello di riempimento in percentuale. Nella modalità personalizzata, tutti i segmenti possono essere parametrizzati (9 o 15). Il colore del segnale è liberamente selezionabile.

Colonna di segnalazione con onde acustiche illustrate

Disponibile anche con elemento acustico: la regolazione personalizzata della segnalazione acustica offre un'ampia gamma di opzioni. Con dieci diversi toni e sei tipi di suono, è garantita una trasmissione rapida ed efficace delle informazioni, anche in ambienti rumorosi. Questa soluzione si adatta perfettamente a qualsiasi applicazione.

Colonna di segnalazione con IO-Link e logo PLCnext Engineer

La semplice connessione al master IO-Link consente una perfetta integrazione in soluzioni software come il software di programmazione PLCnext Engineer di Phoenix Contact. La segnalazione viene comodamente parametrizzata tramite IO-Link e offre un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione per la segnalazione visiva e acustica.

Colonna di segnalazione con icone meteo per sole e pioggia

La colonna di segnalazione configurabile PSD-SC si distingue per le sue caratteristiche eccezionali e il funzionamento affidabile. Con un elevato grado di protezione fino a IP69K, è ideale per gli ambienti più difficili. Grazie alla classificazione UL Type Rating 4x, è ideale anche per l'utilizzo in applicazioni per esterni. La loro robustezza contro le influenze meccaniche è garantita dalla certificazione IK08.

Segnalazione classica
Colonne di segnalazione modulari - PSD-S e PSD-S 50

La colonna di segnalazione da 50 mm di diametro è compatta e pratica da installare, mentre la versione da 70 mm offre più funzioni. Entrambe sono meccanicamente modulari, facili da usare e offrono segnali visivi e acustici. L'ampia gamma di accessori facilita l'installazione.

Vai ai prodotti
Colonne di segnalazione con moduli di 50 e 70 mm di diametro
Colonne di segnalazione con diametro di 50 mm

Compatta ed economica con diametro di 50 mm

La colonna di segnalazione a LED PSD-S 50 dai costi ottimizzati e dal design industriale accattivante è ideale per macchine compatte. Grazie all'innovativo sistema di cablaggio, le singole calotte possono essere disposte in una sequenza a piacere.

  • Affidabilità in ambienti industriali aggressivi grazie all'elevato grado di protezione
  • Montaggio veloce tramite chiusura a baionetta
Colonne di segnalazione con diametro di 70 mm

Versatili e funzionali con un diametro di 70 mm

Gli elementi di segnalazione ottici e acustici delle colonne di segnalazione PSD-S modulari possono essere combinati in modo flessibile in base alle rispettive esigenze. La struttura modulare consente anche un equipaggiamento a posteriori di altri elementi. Il collegamento meccanico ed elettrico degli elementi della colonna di segnalazione avviene in pochi secondi grazie alla chiusura a baionetta.

  • Vasta scelta di elementi ottici e acustici
  • Comando tramite interfaccia IO-Link
  • Affidabilità in ambienti industriali aggressivi grazie all'elevato grado di protezione
  • Montaggio veloce tramite chiusura a baionetta