Tutti i convertitori di temperatura Field Analog sono a 2 fili. Non è necessaria un'alimentazione di tensione separata, poiché i prodotti vengono alimentati direttamente tramite la linea di misura 4 mA ... 20 mA. In questo modo si ha un ulteriore risparmio di risorse di cablaggio.
Ex i-Convertitore di temperatura con alimentazione per loop di uscita per la trasmissione di massimo 2 segnali di sensori RTD e TC e di trasduttori di resistenza e di tensione di 4 mA ... 20 mA. HART, Isolatori galvanici Ex i con sicurezza funzionale SIL, Configurazione standard, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Connessione a vite