Schutzgeräte

Schutzgeräte

Sicher ist sicher

Ob Sicherungsklemme oder mehrkanaliger, elektronischer Geräteschutzschalter: Sichern Sie Ihre Leitungen, Anlagen und Geräte optimal ab.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Geräteschutzschalter
    Geräteschutzschalter

    Geräteschutzschalter sorgen für hohe Anlagenverfügbarkeit durch eine selektive Absicherung der Betriebsmittel.

  • Sicherungsklemmen
    Sicherungsklemmen

    Vielseitige Klemmen für Sensortechnik und Maschinensteuerung: Geräte absichern, Potenziale verteilen und Fehler schnell identifizieren.

Suchen in Schutzgeräte

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Stellen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlage sicher. Wir bieten Ihnen für jede Anforderung ein umfassendes Portfolio an Schutzgeräten, von der einfachen Sicherung bis zum mehrkanaligen, elektronischen Geräteschutzschalter.

Ihre Vorteile

  • Einfacher Austausch und schnelle Prüfung durch steckbare Ausführung
  • Schutz für alle gängigen Anwendungen und Signale, da komplettes Produktportfolio
  • Vielfältige Einsatzbereiche durch applikationsbezogene Bauformen und Anschlusstechniken
  • Platzsparende Installation dank schmaler Bauformen
  • Leichte Produktauswahl, da branchenspezifische Lösungen

Geräteschutzschalter

Geräteschutzschalter von Phoenix Contact  

Übersicht Geräteschutzschalter

Geräteschutzschalter sorgen für hohe Anlagenverfügbarkeit durch eine selektive Absicherung der Betriebsmittel.

Sie unterscheiden sich in der Auslösung wie folgt:

  • thermisch
  • thermomagnetisch
  • elektronisch

Wählen Sie in unserem Portfolio Ihren passenden Geräteschutzschalter.

Sicherungsklemmen

Sicherungsklemmen von Phoenix Contact  

Übersicht Sicherungsklemmen

Sicherungsklemmen nehmen Sicherungen unterschiedlicher Bauformen auf.

Wählen Sie aus folgenden Varianten:

  • mit Schraubkappe
  • als Hebelsicherung
  • zur Aufnahme von Flachsicherungen

Es stehen Sicherungsklemmen mit verschiedenen Anschlusstechniken zur Verfügung.

Schutzgeräte für Energienetze

Übersicht Schutzgeräte  

Schutzgerätefamilien KOMBISAVE+ und POWERSAVE

Unsere Schutz- und Steuergeräte überzeugen mit einer vollständigen Palette an Schutz-, Steuerungs- und Messfunktionen. Die Geräte eigenen sich ideal für Industrie- und Verteilnetze.

Wählen Sie Ihr passendes Schutzgerät. 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Prozessinnovationen für den Schaltschrankbau

Von der Planung bis zum fertigen Schaltschrank.

PROJECT complete
Weitere Informationen

Schmale elektronische Geräteschutzschalter

Universell auf nur 6 mm für einfache Potenzialverteilung.

Schmale elektronische Geräteschutzschalter von Phoenix Contact
Zu den Geräteschutzschaltern

Mehrkanalige elektronische Schutzschalter

Ihre kompakte und individuell einstellbare Lösung.

Mehrkanalige elektronische Schutzschalter von Phoenix Contact
Zum elektronischen Schutzschalter

Überspannungsschutz für MSR-Technik

Das komplette Produktprogramm mit Baubreiten ab 3,5 mm.

Überspannungsschutz für MSR-Technik von Phoenix Contact
Zum Überspannungsschutz für MSR-Technik

Generatoranschlusskästen für Aufdachanlagen

Konfigurieren Sie installationsfertige PV-Sets, die sofort anschließbar sind.

Generatoranschlusskästen für Aufdachanlagen
Weitere Informationen