Produits à la pointe de la technologie

Produits à la pointe de la technologie

Manipulation intuitive

Monter des armoires électriques rapidement et simplement.

Avec la gamme de produits complète et coordonnée COMPLETE line, vous construisez des armoires électriques simplement et rapidement. Grâce à une conception et une esthétique homogènes, l'installation des produits COMPLETE line est particulièrement simple. De cette manière, vous gagnez du temps lors du montage, de la mise en service et de l'entretien. Tous les produits COMPLETE line disposent de la technique de raccordement Push-in, ainsi toutes les applications peuvent être câblées rapidement et sans outils.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer