Découvrez les succès de nos clients.
Avec Phoenix Contact, l'EAM développe un nouveau concept de signalisation de défaillances et profite ainsi d'une solution économique et évolutive.
Grâce à des automates pour applications à petite échelle de Phoenix Contact ainsi qu'une solution logicielle et de base de données, Enexis est en mesure de réagir aux événements critiques ou aux surcharges de manière rapide et selon les exigences, ce qui permet de garantir l'alimentation continue de la population en énergie électrique.
Grâce à la solution de Phoenix Contact, RWE est maintenant en mesure de surveiller en continu les états de remplissage des socles de récupération des transformateurs et ainsi de planifier efficacement le personnel d'entretien en fonction des besoins.
Grâce au déploiement de la prise de test Fame, Rheinenergie AG profite d'une sécurité des installations et des personnes accrue lors des contrôles périodiques de la technique de protection.
Grâce au système FAME, les Stadtwerke München profitent d'un service, d'une maintenance et d'une extension de ses réseaux aussi simples que sécurisés, ainsi que d'une disponibilité de réseau accrue.
La prise de test FAME de Phoenix Contact permet à Energienetz Mitte d’atteindre un haut niveau de flexibilité, tout en améliorant la sécurité et le confort d’utilisation. Un atout de taille par rapport aux solutions précédentes : même pendant les essais, la fonction de sécurité reste activée.
Köhl Power Distribution fournit la gamme complète de produits pour l'usine de traitement de gaz : dispositifs de commutation moyenne tension avec équipements de protection et de commutation, distributions secondaires et principales basse tension, composants périphériques comme les transformateurs et les barres collectrices.
Netz Lübeck GmbH agit en tant qu'opérateur de réseau local dans la région de Lübeck. Afin d'assurer l'approvisionnement, toutes les données pertinentes doivent être enregistrées dans l'ensemble du réseau de distribution. Depuis 2014, la technologie SHDSL et les dispositifs d'extension Ethernet sont utilisés pour les nouvelles installations et les installations de remplacement dans le domaine des postes externes.
Grâce au remplacement des anciennes prises de test de la société TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG par la prise de test FAME 2 de Phoenix Contact, le contrôle des équipements de protection est réalisé en toute sécurité et sans erreur.
"$pageName" sur