Technique de raccordement pour fibre optique

Protégée contre les perturbations et indépendante du potentiel

Protégée contre les perturbations et indépendante du potentiel

Quel que soit le type de fibre ou d'interface : choisissez la bonne technique de raccordement parmi notre vaste gamme.

Vitesse de transmission élevée, atténuation réduite et absence de perturbations électromagnétiques : les câbles FO font partie des supports de transmission modernes pour l'industrie des installations et des infrastructures. Faites confiance à la longue expérience de Phoenix Contact dans ce domaine.

Avantages

  • Vaste gamme de connecteurs pour tous types de fibres courants en IP20
  • Câbles confectionnés dans des longueurs sur mesure
  • Confection rapide sur le terrain avec des outils professionnels
  • Câblage de qualité supérieure pour toutes les interfaces et les réseaux courants

Connecteur pour le câblage optique

Câbles FO disponibles dans tous les formats  

Câbles FO disponibles dans tous les formats

Nous proposons les connecteurs FO dans des degrés de protection allant de IP20 à IP67 et adaptés à toutes les applications, lignes de transmission et interfaces. Choisissez en fonction du type de fibre le connecteur adéquat pour les interfaces suivantes :

  • LC/LC-Duplex
  • SC-RJ/SC-Duplex
  • B-FOC (ST)
  • FSMA
  • M12

Câbles FO sur mesure

Câbles FO variés adaptés à toute application  

Câbles FO variés adaptés à toute application

Des câbles à fibre optique aux possibilités multiples complètent la gamme FO pour constituer un système de transmission complet :

  • Câble FO prééquipé avec combinaisons de connecteurs à choisir librement
  • Câble FO au mètre
  • Câble patch prééquipé pour une intégration rapide d'appareils FO au sein de secteurs FO existants

Outils pour une confection simple sur place

Outils pour une confection simple sur place  

Outils pour une confection simple sur place

Grâce à nos outils spécialement conçus pour la technologie FO, vous pouvez modifier et confectionner vos connecteurs et câbles FO de manière précise, rapide et fiable, et ce, même directement sur place.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur le bouton suivant pour obtenir des informations sur le thème du raccordement des appareils
pour données, signaux et puissance.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11