Technologie IQ

Technologie IQ

Intelligence pour une disponibilité maximale de l'installation

Les alimentations avec technologie IQ réfléchissent et informent dès que nécessaire.

Les alimentations sans interruption (ASI) fournissent du courant même en cas de panne de secteur. Avec notre technologie IQ, vous avez une longueur d'avance : elle vous fournit des informations sur l'état de charge et sur l'autonomie restante de l'accumulateur d'énergie, maximise sa durée de vie et avertit des pannes de manière précoce. Toutes les informations importantes sont transmises à des ordinateurs et des automates de niveau supérieur.

Technologie IQ : l'intelligence au service d'une disponibilité maximale des installations

Solution dalimentation sans interruption intelligente avec technologie IQ  

Solution d'alimentation sans interruption intelligente pour une disponibilité maximale de l'installation

Avec la technologie IQ, l'alimentation sans interruption devient intelligente.

L'alimentation sans interruption intelligente dotée de la technologie IQ surveille et optimise l'accumulateur d'énergie, réduit les frais de maintenance et augmente la disponibilité de vos installations. Elle indique tous les états pertinents de l'accumulateur d'énergie. Elle assure ainsi la transparence indispensable pour garantir à tout moment la stabilité de l'alimentation en exploitant au mieux la batterie.

La gestion intelligente de la batterie calcule l'autonomie restante. Elle fournit une information immédiate dès qu'une valeur seuil est atteinte. Ainsi, votre installation fonctionne aussi longtemps que possible et est arrêtée avant que la tension de la batterie ne baisse.

Gestion optimale de la batterie

Exploitation optimisée de laccumulateur dénergie grâce à une gestion intelligente de la batterie  

Gestion intelligente des batteries :

La gestion de batterie intelligente avec technologie IQ saisit toutes les informations importantes nécessaires à l'exploitation optimisée de l'accumulateur d'énergie raccordé et vous fournit des informations à ce sujet.

Gestion intelligente de la batterie

  • SOC - State Of Charge
    L'état de charge réel et l'autonomie restante de l'accumulateur d'énergie sont calculés et affichés immédiatement.
  • SOH - State Of Health
    La durée de vie restante de l'accumulateur d'énergie avertit à temps avant une défaillance.

Surveillance intelligente de l'accumulateur d'énergie

Surveillance intelligente de laccumulateur dénergie  

Surveillance intelligente de l'accumulateur d'énergie

Commande intelligente de la batterie
Détection automatique du type de batterie raccordée et maximisation de l'autonomie grâce à une adaptation optimale de la caractéristique de charge.

Charge intelligente
L'ajustement du courant de charge assure une recharge ultrarapide et la disponibilité de l'accumulateur d'énergie.

Communication

Le port de données sert à la communication entre lalimentation sans interruption et le PC ou lautomate de niveau supérieur  

Le port de données sert à la communication

Le port de données sert à la communication entre l'alimentation sans interruption et le PC ou l'automate de niveau supérieur.

À l'aide des câbles de données disponibles, il est possible d'intégrer les modules d'alimentation sans interruption dans n'importe quelle application afin d'obtenir une information globale sur l'état de la solution d'alimentation sans interruption.

Configuration et surveillance avec le logiciel UPS-CONF

Configuration flexible de la solution dalimentation sans interruption sur le PC à laide du logiciel UPS-CONF  

Configuration flexible grâce au logiciel UPS-CONF

Avec le logiciel de configuration et de gestion UPS-CONF, vous surveillez et configurez votre solution d'alimentation sans interruption depuis le PC. Le logiciel peut être téléchargé gratuitement.

  • Configuration flexible : adaptation du comportement de l'alimentation QUINT UPS-IQ aux besoins individuels.
  • Surveillance préventive des fonctions : tous les paramètres de fonctionnements sont représentés sous forme graphique, et les messages importants sont visibles au premier plan.
  • Enregistreur de données intégré : un fichier journal archive les événements, par exemple le moment et la durée de compensation des pannes de secteur par QUINT UPS.

Intelligence dans chaque combinaison

Solutions individuelles avec technologie IQ  

Solutions individuelles avec technologie IQ

La technologie IQ répond à toutes les exigences. Composez vous-même votre solution individuelle – adaptée à votre application.

  1. Sélectionnez votre alimentation QUINT POWER.
  2. Sélectionnez votre module d'alimentation sans interruption QUINT UPS.
  3. Sélectionnez votre accumulateur d'énergie :
    • UPS-CAP pour une durée de vie maximale
    • UPS BAT-LI-ION pour une durée de vie accrue en cas de durées de sauvegarde longues
    • UPS-BAT/VRLA et VRLA/WTR pour des durées de sauvegarde maximales

Exemple d'application : un PC industriel doit être alimenté en permanence sous 24 V DC

Solution dalimentation sans interruption avec technologie IQ  

Avec la technologie IQ, l'installation reste disponible aussi longtemps que possible

Dans les conditions optimales, l'alimentation sans interruption de 3,4 Ah assure l'alimentation 24 V DC/5 A pendant 20 minutes. Vous ne disposez d'aucune information sur l'état de charge, la capacité et l'autonomie restante de la batterie.

Solution avec QUINT UPS-IQ
L'alimentation sans interruption intelligente indique tous les états pertinents de l'accumulateur d'énergie. Elle assure la transparence indispensable pour garantir à tout moment la stabilité de l'alimentation en exploitant au mieux l'accumulateur d'énergie. Le système de gestion intelligente connaît l'état de charge réel de l'accumulateur d'énergie raccordé et en déduit son autonomie restante.

L'alimentation QUINT UPS vous indique en outre si la durée de sauvegarde s'élève effectivement encore à 20 minutes. Dès qu'une valeur de seuil réglable est atteinte, un message d'avertissement est envoyé via le contact de relais libre de potentiel, via le logiciel ou directement aux automates de niveau supérieur.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11